• 영상
  • 상품명
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

속성으로 필터링

Groupe de produits

Scanning range

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Housing length

Connection types

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

영상 상품명 Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV

제품번호: 11130475

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IR12.D04S-F50.UA1Z.7BO

제품번호: 11123876

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IR12.D06S-Q40.UA1Z.7BCV

제품번호: 11130476

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IR12.D06S-Q50.IA1Z.7BO

제품번호: 11141039

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IR12.D06S-Q50.UA1Z.7BO

제품번호: 11123877

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 6 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

제품번호: 11140166

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IR18.D08S-Q50.UA1Z.7BCV

제품번호: 11130479

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IR18.D08S-Q60.UA1Z.7BO

제품번호: 11123879

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 8 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IR30.D18S-F60.IA1Z.7BO

제품번호: 11179024

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IR30.D18S-F60.UA1Z.7BO

제품번호: 11179023

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IR30.D24S-N60.IA1Z.7BO

제품번호: 11179026

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IR30.D24S-N60.UA1Z.7BO

제품번호: 11179025

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IWFM 12U9501/O1

제품번호: 10237474

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 55 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IWFM 18U7504/S35A

제품번호: 10146855

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 30 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IWFM 20I9501/S35

제품번호: 10123624

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IWFM 20I9503/S35

제품번호: 10123625

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IWFM 20U9501/S35

제품번호: 10242449

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IWFM 20U9503/S35

제품번호: 10241153

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
IWFM 20U9509/KS35AP

제품번호: 10155925

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로