• 영상
  • 상품명
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction
  • Availability

속성으로 필터링

Plage de mesure

Direction de la force

Type

영상 상품명 Measuring range Dimensions Type Force direction Availability
DLM20-BU.101.CP3.M4

제품번호: 11217576

Measuring range
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-BU.102.CP3.M4

제품번호: 11217579

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-BU.201.CP3.M4

제품번호: 11217577

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-BU.202.CP3.M4

제품번호: 11217601

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-BU.500.CP3.M4

제품번호: 11217575

Measuring range
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-BU.501.CP3.M4

제품번호: 11217578

Measuring range
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-IN.101.TP3.M4

제품번호: 11217609

Measuring range
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-IN.102.TP3.M4

제품번호: 11217612

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-IN.201.TP3.M4

제품번호: 11217610

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-IN.500.TP3.M4

제품번호: 11217608

Measuring range
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-IN.501.TP3.M4

제품번호: 11217611

Measuring range
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-SO.101.TP3.M4

제품번호: 11217604

Measuring range
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-SO.102.TP3.M4

제품번호: 11217607

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-SO.201.TP3.M4

제품번호: 11217605

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-SO.500.TP3.M4

제품번호: 11217603

Measuring range
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM20-SO.501.TP3.M4

제품번호: 11217606

Measuring range
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로