• 영상
  • 상품명
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction
  • Availability

속성으로 필터링

Plage de mesure

Direction de la force

Type

영상 상품명 Measuring range Dimensions Type Force direction Availability
DLM30-BU.102.CP3.C4

제품번호: 11217615

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-BU.103.CP3.C4

제품번호: 11215831

Measuring range
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-BU.201.CP3.C4

제품번호: 11217613

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-BU.202.CP3.C4

제품번호: 11217616

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-BU.501.CP3.C4

제품번호: 11217614

Measuring range
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-BU.502.CP3.C4

제품번호: 11217617

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 31.8 mm x 18 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-IN.102.TP3.C4

제품번호: 11217759

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-IN.201.TP3.C4

제품번호: 11217757

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-IN.202.TP3.C4

제품번호: 11217780

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-IN.501.TP3.C4

제품번호: 11217758

Measuring range
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-IN.502.TP3.C4

제품번호: 11217781

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 25.5 mm x 23 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-SO.102.TP3.C4

제품번호: 11217621

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-SO.201.TP3.C4

제품번호: 11217619

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-SO.202.TP3.C4

제품번호: 11217622

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-SO.501.TP3.C4

제품번호: 11217620

Measuring range
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM30-SO.502.TP3.C4

제품번호: 11217623

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 39 mm x 18 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로