• 영상
  • 상품명
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction
  • Availability

속성으로 필터링

Plage de mesure

Direction de la force

Type

영상 상품명 Measuring range Dimensions Type Force direction Availability
DLM40-BU.103.CP3.C4

제품번호: 11217784

Measuring range
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM40-BU.202.CP3.C4

제품번호: 11217782

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM40-BU.203.CP3.C4

제품번호: 11217785

Measuring range
  • 0 ... 20 kN
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM40-BU.502.CP3.C4

제품번호: 11217783

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 38 mm x 21 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM40-IN.103.TP3.C4

제품번호: 11217792

Measuring range
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM40-IN.202.TP3.C4

제품번호: 11217790

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM40-IN.203.TP3.C4

제품번호: 11217793

Measuring range
  • 0 ... 20 kN
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM40-IN.502.TP3.C4

제품번호: 11217791

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 41.3 mm x 35 mm
Type
  • Inline
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM40-SO.103.TP3.C4

제품번호: 11217788

Measuring range
  • 0 ... 10 kN
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM40-SO.202.TP3.C4

제품번호: 11217786

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM40-SO.203.TP3.C4

제품번호: 11217789

Measuring range
  • 0 ... 20 kN
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의
DLM40-SO.502.TP3.C4

제품번호: 11217787

Measuring range
  • 0 ... 5000 N
Dimensions
  • Ø 59.8 mm x 26 mm
Type
  • Screw-on
Force direction
  • Tension/Compression
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로