• 영상
  • 상품명
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal
  • Availability

속성으로 필터링

Signal de sortie

영상 상품명 Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal Availability
DST76-B500I

제품번호: 11242294

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
배달 시간
요청 시
문의
DST76-B500L

제품번호: 11242295

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • IO-Link
배달 시간
요청 시
문의
DST76-B500P

제품번호: 11242292

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • mV/V
배달 시간
요청 시
문의
DST76-B500U

제품번호: 11242293

Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로