Technische Daten
General data
Mounting type
  • Non-flush
Special type
  • Enhanced distance (GammaProx)
Nominal sensing distance Sn
  • 6 mm
Temperature drift
  • ± 10 % (0 ... +60 °C)
  • ± 15 % (-25 ... +75 °C)
Hysteresis
  • 3 … 20 % of Sr
Output indicator
  • LED red
Correction factor typ.
  • Mild steel 100 %, stainless steel 80 %, aluminum 50 %
Electrical data
Switching frequency
  • 400 Hz
Voltage supply range +Vs
  • 6 … 36 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 12 mA
Output circuit
  • NPN make function (NO)
Voltage drop Vd
  • < 2 VDC
Output current
  • < 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanical data
Type
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • PBT
Housing material
  • Stainless steel
Dimension
  • 6,5 mm
Housing length
  • 40 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Ambient conditions
Operating temperature
  • -25 … +75 °C
Protection class
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Korrekturfaktoren für verschiedene Einbausituationen (Richtwerte)
Montageanordnung

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10109474
Klemmblock für Sensoren ø 6,5 mm

Artikelnr.: 10109474

  • Material: Polyamid (PA6)
10117742
Befestigungsmutter für Sensoren ø 6,5 mm

Artikelnr.: 10117742

  • Anzugsdrehmoment max. 0.8 Nm

Nach oben