• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features

Nach Eigenschaften filtern

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features
IFFM 12N17A3/S05L

Artikelnr.: 10150242

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 12 mm x 23,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
요청 시
Anfragen
IFFM 12N37A3/S05L

Artikelnr.: 10150249

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 12 mm x 23,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
요청 시
Anfragen
IFFM 12P17A3/S05L

Artikelnr.: 10144944

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 12 mm x 23,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
요청 시
Anfragen
IFFM 12P37A3/S05L

Artikelnr.: 10147638

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 12 mm x 23,5 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
요청 시
Anfragen
IFFM 20N17A3/S35L

Artikelnr.: 10150205

Product group
  • Inductive proximity switch
Housing
  • 20 mm x 32 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 20N37A3/S35L

Artikelnr.: 10150206

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 32 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFFM 20P17A3/S35L

Artikelnr.: 10147138

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 32 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFFM 20P37A3/S35L

Artikelnr.: 10148743

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
Gehäuse
  • 20 mm x 32 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N1501/KS35L

Artikelnr.: 10139543

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N1501/L

Artikelnr.: 10138309

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N1503/Q

Artikelnr.: 10138311

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Litzen, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N1505/CS35L

Artikelnr.: 10140295

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N1713/L

Artikelnr.: 11166559

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N1713/QL

Artikelnr.: 11166747

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Litzen, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N3501/KS35L

Artikelnr.: 10139549

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N3501/L

Artikelnr.: 10138310

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N3503/Q

Artikelnr.: 10138312

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Litzen, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N3505/CS35L

Artikelnr.: 10142166

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N3713/L

Artikelnr.: 11166560

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03N3713/QL

Artikelnr.: 11166750

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Litzen, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03P1501/KS35L

Artikelnr.: 10138545

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03P1501/L

Artikelnr.: 10134726

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03P1503/Q

Artikelnr.: 10137011

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Litzen, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03P1505/CS35L

Artikelnr.: 10140294

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03P1713/L

Artikelnr.: 11166541

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03P1713/QL

Artikelnr.: 11166744

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • subminiatur extrem
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Litzen, 0,5 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03P3501/KS35L

Artikelnr.: 10139497

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03P3501/L

Artikelnr.: 10137012

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03P3503/Q

Artikelnr.: 10137013

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Litzen, 0,5 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen
IFRM 03P3505/CS35L

Artikelnr.: 10142167

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben