• 영상
  • 상품명
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

속성으로 필터링

Groupe de produits

Sensing distance max.

Housing

Version du boîtier

Connection types

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Adjustability

영상 상품명 Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAR 12N1914/S14H

제품번호: 11182657

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAR 12N3914/S14H

제품번호: 11182658

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAR 12P1914/S14H

제품번호: 11182659

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAR 12P3914/S14H

제품번호: 11182700

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
URAR 12N8914/S14H

제품번호: 11182705

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
URAR 12P8914/S14H

제품번호: 11182706

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로