• 영상
  • 상품명
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

속성으로 필터링

Groupe de produits

Sensing distance max.

Housing

Version du boîtier

Connection types

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Adjustability

영상 상품명 Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12N8910/S14OD

제품번호: 11053883

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12P8910/S14O

제품번호: 11053880

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12P8910/S14OD

제품번호: 11053882

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
URAM 12N8910/S14O

제품번호: 11053885

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
URAM 12N8910/S14OD

제품번호: 11053887

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
URAM 12P8910/S14O

제품번호: 11053884

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
URAM 12P8910/S14OD

제품번호: 11053886

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로