• 영상
  • 상품명
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

속성으로 필터링

Groupe de produits

Sensing distance max.

Housing

Version du boîtier

Connection types

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Adjustability

영상 상품명 Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 50N1721

제품번호: 10130405

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 50N1721/S14

제품번호: 10232792

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 50N3721

제품번호: 10233674

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 50P1721

제품번호: 10233672

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 50P3721

제품번호: 10233675

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 50P3721/S14

제품번호: 10232793

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
URAM 50N1721

제품번호: 10124968

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
URAM 50P6121

제품번호: 10142526

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
URAM 50P7121

제품번호: 10142555

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
URAM 50P7121/S14

제품번호: 10160352

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UZAM 50N6121

제품번호: 10131013

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UZAM 50N6121/S14

제품번호: 10129063

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UZAM 50P6121

제품번호: 10128562

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UZAM 70N8131/S14C

제품번호: 11099366

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UZAM 70P8131/S14C

제품번호: 11099365

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로