• 영상
  • 상품명
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

속성으로 필터링

Groupe de produits

Sensing distance max.

Housing

Version du boîtier

Connection types

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Emetteur / Récepteur

Adjustability

영상 상품명 Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U300.D50-DPMJ.72N

제품번호: 11219488

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
U300.EA0-GP2J.72N

제품번호: 11219511

Product group
  • Ultrasonic through beam sensors
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
U300.P50-GP1J.72N

제품번호: 11219506

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
U300.P50-GP2J.72N

제품번호: 11219504

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
U300.R50-GP1J.72N

제품번호: 11219508

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
U300.TA0-ZZZX.72N

제품번호: 11219514

Product group
  • Ultrasonic through beam sensors
  • Emitter
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
U300.D50-DPMJ.72CU

제품번호: 11219500

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
U300.D50-UA1B.72CU

제품번호: 11219503

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • retro
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
U300.EA0-GP2J.72CU

제품번호: 11219512

Product group
  • Ultrasonic through beam sensors
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
U300.P50-GP1J.72CU

제품번호: 11219507

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
U300.P50-GP2J.72CU

제품번호: 11219505

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
U300.R50-GP1J.72CU

제품번호: 11219509

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12N1914/S14D

제품번호: 10158649

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12N3912/S14

제품번호: 10158528

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12N3914/S14

제품번호: 10150259

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12N8910/S14O

제품번호: 11053881

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12P1912/S14

제품번호: 10156843

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12P1914/S14

제품번호: 10140060

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12P1914/S14D

제품번호: 10145833

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12P3912/S14

제품번호: 10158527

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 40 … 400 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12P3914/S14

제품번호: 10142521

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12P8910/S14O

제품번호: 11053880

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • high speed
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 10 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12P8910/S14OD

제품번호: 11053882

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNCK 09G8914

제품번호: 11011507

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNCK 09G8914/KS35A

제품번호: 11011509

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNCK 09G8914/KS35AD1

제품번호: 11007885

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNDK 09G8914

제품번호: 11011515

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNDK 09G8914/D1

제품번호: 11007886

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNDK 09G8914/KS35A

제품번호: 11011516

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNDK 10N8914

제품번호: 10161455

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • miniature
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로