• 영상
  • 상품명
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

속성으로 필터링

Groupe de produits

Sensing distance max.

Housing

Version du boîtier

Connection types

Circuit de sortie

Propriétés spéciale

Température de fonctionnement

Adjustability

영상 상품명 Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 12N1914/S14D

제품번호: 10158649

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12N8910/S14OD

제품번호: 11053883

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12P1914/S14D

제품번호: 10145833

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 5 … 70 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNAM 12P8910/S14OD

제품번호: 11053882

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNCK 09G8914/D1

제품번호: 11007884

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNCK 09G8914/KS35AD1

제품번호: 11007885

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
UNDK 09G8914/D1

제품번호: 11007886

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Push-pull
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의
URAM 12N8910/S14OD

제품번호: 11053887

Product group
  • Ultrasonic retro-reflective sensors
  • smallest objects/openings
Housing
  • 12 mm x 100 mm
  • metal
  • Highspeed
Scanning range Sd
  • 0 … 40 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로