• 영상
  • 상품명
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

속성으로 필터링

Taille (bride)

Solid shaft

Hollow shaft

Range of switching speed

Switching outputs

Connection

Protection EN 60529

영상 상품명 Size (flange) Shaft type Range of switching speed Switching outputs
FS 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 850...4500 rpm
Switching outputs
  • 1 output, speed control
문의
HOG 86 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
문의
POG 86 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
문의
POG 9 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
문의
POG 90 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
문의
HOG 10 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
문의
POG 10 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
문의
HOG 11 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
문의
POG 11 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
문의
TDP 0,09 + FSL Size (flange)
  • ø85 mm
Shaft type
  • ø6 mm solid shaft
문의
TDP 0,2 + FSL, TDPZ 0,2 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로