• 영상
  • 상품명
  • Flange
  • Open-circuit voltage
  • Operating speed
  • Size (flange)

속성으로 필터링

Taille (bride)

Open-circuit voltage

영상 상품명 Flange Open-circuit voltage Operating speed Size (flange)
APY 100

제품번호: 11070714

Flange
  • Mounting flange
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤10000 rpm
Size (flange)
  • 4.528" DIA
문의
APY 50

제품번호: 11071028

Flange
  • Mounting flange
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤10000 rpm
Size (flange)
  • 4.528" DIA
문의
FAPY 100

제품번호: 11055498

Flange
  • NEMA 12 housing with foot mount
Open-circuit voltage
  • 100 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤6000 rpm
Size (flange)
  • 3.88"
문의
FAPY 50

제품번호: 11055497

Flange
  • NEMA 12 housing with foot mount
Open-circuit voltage
  • 50 V per 1000 rpm
Operating speed
  • ≤10000 rpm
Size (flange)
  • 3.88"
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로