• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Circumference
  • Bore
  • Surface material
  • Wheel material
  • Surface profile
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Circumference

Surface material

Wheel material

Suitable measuring material surface

Bore

Surface profile

Surface hardness, approx.

Obraz Nazwa produktu Circumference Bore Surface material Wheel material Surface profile Availability
MR211.04A

Nr artykułu: 11033265

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø4 mm
Surface material
  • Aluminium
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Cross knurl
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MR211.07A

Nr artykułu: 11033268

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Aluminium
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Cross knurl
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR241.04D

Nr artykułu: 11033276

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø4 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR241.05D

Nr artykułu: 11033277

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø5 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
Czas dostawy
produkowane na zamówienie
Dowiadywać się
MR241.06D

Nr artykułu: 11033278

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø6 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR241.07D

Nr artykułu: 11033279

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR241.10D

Nr artykułu: 11033281

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR261.04A

Nr artykułu: 11033287

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø4 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR261.06A

Nr artykułu: 11033288

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø6 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
Czas dostawy
produkowane na zamówienie
Dowiadywać się
MR261.07A

Nr artykułu: 11033289

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR261.10A

Nr artykułu: 11033290

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
Czas dostawy
produkowane na zamówienie
Dowiadywać się
MR291.04D

Nr artykułu: 11033296

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø4 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR291.05D

Nr artykułu: 10166446

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø5 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
Czas dostawy
produkowane na zamówienie
Dowiadywać się
MR291.06D

Nr artykułu: 11033298

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø6 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR291.07D

Nr artykułu: 11033299

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR291.10D

Nr artykułu: 11033300

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR512.07A

Nr artykułu: 11033306

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Aluminium
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Cross knurl
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR512.10A

Nr artykułu: 11033308

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Aluminium
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Cross knurl
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MR542.06D

Nr artykułu: 11033312

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø6 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR542.07D

Nr artykułu: 11033313

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR542.10D

Nr artykułu: 11038480

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR542.12D

Nr artykułu: 11033316

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø12 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR552.07A

Nr artykułu: 11009817

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Polyurethan
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Smooth
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR552.10A

Nr artykułu: 11033323

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Polyurethan
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Smooth
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR562.07A

Nr artykułu: 11033327

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR562.10A

Nr artykułu: 11033329

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR592.06D

Nr artykułu: 11033333

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø6 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR592.07D

Nr artykułu: 11033334

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR592.10D

Nr artykułu: 11038481

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
MR592.12D

Nr artykułu: 11033336

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø12 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt