Korzyści dla użytkownika
  • Wzrost wydajności poprzez szybkie i niezawodne wykrywanie
    • Ze względu na równoległe pole wiązki, obiekt wizualnie wydaje się być tej samej wielkości w każdej odległości pomiarowej
    • Wysoka częstotliwość pomiarowa do 1800 Hz z czujnikiem analogowym umożliwia wykrywanie szybkich przemieszczeń
    • Dzięki wysokiej częstotliwości przełączania 4 kHz, nawet małe, szybko poruszające się obiekty są niezawodnie wykrywane
  • Wysoka niezawodność procesu
    • Wytrzymała obudowa aluminiowa o stopniu ochrony IP 67 do trudnych zastosowań przemysłowych
    • Dzięki równoległym wiązkom światła bicie promieniowe przenośników taśmowych nie jest uwzględniane w sygnale pomiarowym
  • Oszczędność czasu przy montażu i uruchamianiu
    • Dwa tryby pomiaru (krawędź, środek) można ustawić za pomocą przycisku
    • Wbudowany odbłyśnik ułatwiający instalację
  • Montaż czujnika kompaktowego w sposób oszczędzający miejsce
    • Całkowicie zintegrowana jednostka oceny sygnału i naświetlania o długiej żywotności

Zastosowania

Technologia

W przypadku czujników pasmowych światło ze zintegrowanego oświetlenia jest odbijane przez folię zamontowaną naprzeciwko i odbierane przez układ diod. Długość matrycy diodowej wraz z układem optycznym decyduje o wielkości pola pomiarowego. Dzięki wąskiej matrycy diodowej, pole pomiarowe jest tylko wąskim pasmem.
Jeśli jakiś obiekt zasłoni część światła, to na odpowiednią część matrycy diodowej nie pada światło. Zintegrowany mikrokontroler analizuje teraz ciemne obszary oraz przejścia ciemne-jasne i oblicza odpowiednią wartość analogową w zależności od trybu pomiaru. Czujnik pasma świetlnego posiada równoległe pole wiązki, dzięki czemu obiekt wydaje się tej samej wielkości w każdej odległości pomiarowej.


Downloads
Technical and Application Reports / White Paper

To the top