• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Type

Type of head (fiber optic cable)

Dimension

Material (head)

Particular characteristics

Operating temperature

Obraz Nazwa produktu Product group Type Housing Features Availability
FOC 500C6Y00

Nr artykułu: 10146139

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors (Leakage sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 13 mm x 30,9 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FSA 200C1Y00

Nr artykułu: 10135339

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 4 mm x 14 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 105 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FSC 200C4Y00

Nr artykułu: 10135349

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 4,7 mm x 15,8 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FSL 500C6Y00

Nr artykułu: 10146556

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor (liquid level sensor)
Type
  • Flat
Housing
  • 32 mm x 28 mm
  • plastic
  • PC
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FUA 200C1Y00

Nr artykułu: 10135298

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 6 mm x 20 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 105 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FUB 200C1Y00

Nr artykułu: 10135299

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 6 mm x 17 mm
  • Stainless steel
Features
  • -60 … 150 °C
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
FUC 200C2Y00

Nr artykułu: 10135312

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 6 mm x 16 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FUL 200D2Y00

Nr artykułu: 10135334

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors (liquid level sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 15 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
FUL 500D2Y00

Nr artykułu: 10159107

Product group
  • Fiber optics
  • Diffuse sensors (liquid level sensor)
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 4 mm x 15 mm
  • plastic
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt