• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Obwód wyjściowy

Particular characteristics

Temperatura pracy

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UNAM 50N1721

Nr artykułu: 10130405

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 50N1721/S14

Nr artykułu: 10232792

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 50N3721

Nr artykułu: 10233674

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNAM 50P1721

Nr artykułu: 10233672

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 50P3721

Nr artykułu: 10233675

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UNAM 50P3721/S14

Nr artykułu: 10232793

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
URAM 50N1721

Nr artykułu: 10124968

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
URAM 50P6121

Nr artykułu: 10142526

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
URAM 50P7121

Nr artykułu: 10142555

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
URAM 50P7121/S14

Nr artykułu: 10160352

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik retrorefleksyjny
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
Zakres pomiarowy Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UZAM 50N6121

Nr artykułu: 10131013

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UZAM 50N6121/S14

Nr artykułu: 10129063

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UZAM 50P6121

Nr artykułu: 10128562

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
UZAM 70N8131/S14C

Nr artykułu: 11099366

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UZAM 70P8131/S14C

Nr artykułu: 11099365

Product group
  • Ultradźwiękowy czujnik zbliżeniowy
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • metal
  • czujnik zbliżeniowy 2-punktowy
Zakres pomiarowy Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt