Portafoglio prodotti
The selected altAttribute does not exist!

Sensori cilindrici

UR18

  • Housing in standard industriale M18
  • Elemento sensore sigillato ermeticamente con pellicola PEEK
  • Zona cieca molto breve di soli 20 mm nella categoria 1 m
  • Protezione alta IP 69 e housing in acciaio inossidabile
  • Ideali per applicazioni per il livello di riempimento
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

직육면체형 센서

U500

  • Design sottile collaudato
  • Elemento sensore sigillato ermeticamente con pellicola PEEK
  • Zona cieca molto breve di soli 20 mm nella categoria 1m
  • Tipo di protezione alto IP 67
  • Compatibili con la serie O500
제품 선택기에서 열기

영상

장점
  • 최고의 공정 안전성 및 내구성
    • PEEK 필름이으며, 완전히 밀봉된 센서 부품을 통해 견고하고 저항력이 있는 센서
  • 사용 분야별로 유연하게 매개변수화
    • IO-링크를 통한 사운드 빔 너비 또는 필터 기능과 같은 다양한 설정 옵션
  • 센서 표면까지 측정
    • 최대 1500mm 도달 범위의 20mm의 매우 짧은 블라인드 범위
  • 고장 가능성이 낮아 안전한 작동
    • 먼지, 물방울 또는 세제, 부동액 또는 이소프로필 알코올과 같은 화학 물질에 가장 민감하지 않으며, 투명, 고광택 및 다양한 색상의 개체 감지
  • 빠르고 간단한 시운전
    • qTeach를 통해 센서에서 직접 및 IO-링크를 통해 중앙에서 센서 속성 설정
  • 인더스트리 4.0 및 IIoT 호환
    • 표준화된 통신 인터페이스 IO-링크
  • 시스템 계획의 자유
    • U500 및 광학 대응 O500과 동일한 치수뿐 아닌, 입방체 및 원통형 디자인의 동일한 기능  및 다양한 장착 옵션
  • 하이브리드 운영 - 운영과 병행하여 추가 공정 데이터 분석
    • 기계가 스위칭 출력을 통해 제어되는 동안 부품 수 또는 온도 값과 같은 프로세스 데이터 읽기

사용 분야

Technology

Downloads


To the top