• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Matériau du boîtier
  • Portée max.
  • Particularités

Filtrer les résultats

Smallest object recognizable

Measuring field size

Scanning range

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Matériau du boîtier Portée max. Particularités
ParCon ZADM 034I220.0021

Numéro d'article: 11004221

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ParCon ZADM 034I220.0022

Numéro d'article: 11007447

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Boîtier
  • 34 mm
Matériau du boîtier
  • Aluminium
Portée max.
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M8 4-pôles
  • 55 °C
  • IP 67
Renseigner
ParCon ZADM 034I240.0001

Numéro d'article: 10159115

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Boîtier
  • 34 mm
Matériau du boîtier
  • Aluminium
Portée max.
  • < 40 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M8 4-pôles
  • 55 °C
  • IP 67
Renseigner
ParCon ZADM 034I240.0021

Numéro d'article: 10159116

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Boîtier
  • 34 mm
Matériau du boîtier
  • Aluminium
Portée max.
  • < 40 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Analogique
  • Connecteur M8 4-pôles
  • 55 °C
  • IP 67
Renseigner
ParCon ZADM 034P240.6901

Numéro d'article: 10159113

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Boîtier
  • 34 mm
Matériau du boîtier
  • Aluminium
Portée max.
  • < 40 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • 55 °C
  • IP 67
Renseigner
ParCon ZADM 034P240.6921

Numéro d'article: 10159114

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Boîtier
  • 34 mm
Matériau du boîtier
  • Aluminium
Portée max.
  • < 40 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • 55 °C
  • IP 67
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet