• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Shaft type
  • Pulses per revolution
  • Connection
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Connection

Obraz Nazwa produktu Shaft type Pulses per revolution Connection Availability
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Nr artykułu: 11705003

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cavo 2 m
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Nr artykułu: 11705661

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cable 4 m
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Nr artykułu: 11705077

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Cable 5 m
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Nr artykułu: 11705449

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Connection
  • Flylead connector M12, 4-pin, length 300 mm
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt