Oferta produktów

58 mm – kompaktowe, precyzyjne, optyczne

OptoTurn EAL580

  • Wał pełny, wał drążony otwarty na wylot lub jednostronnie
  • Pomiar optyczny, wysoka dokładność do ± 0,01°
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Przemysł 4.0 oraz IIoT poprzez OPC UA
  • Wyjątkowo mała głębokość montażowa
Im Produktselektor öffnen
58 mm – Servoflansch

58 mm – robuste magnetische Abtastung

MAGRES EAM580

  • Vollwelle, einseitig offene Hohlwelle oder lagerloser Kit
  • Präzise magnetische Abtastung
  • Winkelgenauigkeit bis ±0.15˚
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Industrie 4.0 und IoT über OPC UA
Im Produktselektor öffnen
Baugrösse 105 mm – Hohlwelle oder Konuswelle – Die neue absolute Referenz – Absolute HeavyDuty-Drehgeber HMG10 / PMG10

Die neue absolute Referenz

HMG10 / PMG10

  • Baugrösse 105 mm und 115 mm
  • Hohlwelle ø16 ... 20 mm
  • Vollwelle ø11 mm mit EURO-Flansch B10
  • Präzise, magnetische Singleturn-Positionsabtastung
  • Getriebe- und batterieloser Multiturn-Mikrogenerator
  • Gesamtauflösung bis 40 Bit
  • SSI, CANopen, Profibus-DP, „Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Integrierter Drehzahlschalter
  • Zusätzliche Inkremental-Signale mit Nullimpuls
Im Produktselektor öffnen

Ihr Nutzen
  • Hohe Systemverfügbarkeit
    • Unterstützt Protokolle zur Kompensation von individuellen Ausfällen in Ringtopologien
  • Reduzierte Ausfallzeiten
    • Unterstützt einfachen Geräteaustausch, einfacher Austausch identischer Geräte durch Nachbarschaftserkennung
  • Zukunftssicher für Industrie 4.0 und IoT
    • Zugriff auf Parameter und zusätzliche Informationen über PROFINET & OPC UA, Cloud Service kompatibel für die Optimierung von Prozessen wie z.B. vorbeugende Wartung
  • Einfache & flexible Produktauswahl
    • Umfangreiches Portfolio, alle gängigen Wellen-, Flansch- und Verbindungsvarianten
  • Sehr einfacher Geräteanschluss
    • Hohe Varianz bei Ethernet-Schnittstellen, PROFINET, EtherCAT und EtherNet/IP
  • Für jede Anwendung geeignet
    • Encoder-Varianten für alle Umgebungsbedingungen und unterschiedliche mechanische Anforderungen in der Industrie, im Außenbereich und bei Schwerlastanwendungen

Anwendungen
  • Verpackungsmaschinen
  • Abfüllanlagen
  • Handhabungs- und Montagesysteme
  • Bergbau und Tagebau
  • Hebezeuge und Hebesysteme
  • Materialtransport und Fördertechnik
  • Holz-, Kunststoff- oder Metallverarbeitung
  • Herstellung und Verarbeitung von Papier und Karton
  • Maschinenbau
  • Stahl- und Walzwerke
  • Hafen- und Krantechnik

Technologie

Downloads


Nach oben