Oferta produktów
Design 99 mm – hollow shaft and cone shaft – The incremental HeavyDuty standard

Przyrostowe enkodery HeavyDuty Standard

HOG86 / POG86

  • Wał drążony otwarty z jednej strony, wał stożkowy i wał pełny
  • 500 ... 5000 impulsów
  • Temperatura robocza -40 ... +100°C
  • Szczególnie ekonomiczna seria E
  • Redundantne skanowanie
  • Kombinacja podwójnego enkodera
  • Zintegrowany cyfrowy przełącznik prędkości obrotowej DSL
  • Połączenie enkodera z mechanicznym przełącznikiem prędkości obrotowej FSL
  • Monitorowanie funkcji EMS dla większej dostępności
  • ATEX II 3G/3D do stosowania w strefach 2/22
Otwórz w selektorze produktów
Unmatched variety, proven robustness – Design 99 mm – hollow shaft and cone shaft

Najwyższa różnorodność, sprawdzona wytrzymałość

HOG9 / POG9

  • Wał drążony otwarty z jednej strony, wał stożkowy i wał pełny
  • 300 … 10 000 impulsów
  • Temperatura robocza -30 ... +100°C
  • Kombinacja podwójnego enkodera
  • Warianty z małą głębokością zabudowy
  • Monitorowanie funkcji EMS dla większej dostępności
  • ATEX II 3G/3D do stosowania w strefach 2/22
Otwórz w selektorze produktów
The unrivalled benchmark  – Design 115 mm – solid shaft with EURO flange B10

Niezrównane referencje

HOG10 / POG10

  • Wał drążony otwarty z jednej strony, wał stożkowy i wał pełny
  • 300 … 10 000 impulsów / 720 … 5000 okresów sinusoidalnych
  • Temperatura robocza od -40 do +100 °C
  • Łożysko hybrydowe & Ochrona antykorozyjna CX (C5-M)
  • Redundantne skanowanie / podwójny enkoder
  • Monitorowanie funkcji EMS dla większej dostępności
  • ATEX II 3G/3D do stosowania w strefach 2/22
  • Opcjonalnie ogrzewanie do pracy w temperaturze do -50 °C
  • Zintegrowane szczotki uziemiające opcjonalnie
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Rozwiązanie inteligentne

HMG10P/PMG10P

  • Wał drążony otwarty z jednej strony, wał stożkowy i wał pełny
  • 2 x liczba impulsów 1 ... 131072
  • Temperatura robocza od -40 do +95 °C
  • Łożysko hybrydowe & Ochrona antykorozyjna CX (C5-M)
  • Parametryzacja: prędkość przełączania i liczba impulsów
  • Monitorowanie sygnałów prądowych bez sprzężenia zwrotnego
  • Programowanie za pomocą adaptera WLAN
Otwórz w selektorze produktów
SIL2 HeavyDuty encoder incremental – SinCos output – LowHarmonics for excellent signal quality  – SinCos output – LowHarmonics for outstanding signal quality  – Design 105 mm - hollow shaft and cone shaft – High resolution up to 10 000 ppr – Design 105 mm – hollow shaft up to 20 mm

Wyjście SinCos - LowHarmonics dla najwyższej jakości sygnału

OGS71 ... HOGS151

  • Sygnały wyjściowe SinCos 1 Vss
  • Niewielka zawartość harmonicznych dzięki technologii LowHarmonics
  • Wał drążony otwarty z jednej strony, wał stożkowy i wał pełny
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Wał pełny z kołnierzem EURO B10

  • Standard dla montażu enkoderów obrotowych HeavyDuty
  • Rozmiar 115 mm
  • Wał pełny ø11 mm z kołnierzem EURO B10
  • Najbardziej wszechstronny program enkoderów HeavyDuty
Otwórz w selektorze produktów
Complete portfolio of solid shaft designs

Kompletne portfolio z wałem pełnym

  • Rozmiar od 58 do 120 mm
  • Wał pełny ø6 ... 11 mm
  • Sygnały wyjściowe fali kwadratowej i SinCos
Otwórz w selektorze produktów
Large hollow shafts  >20 mm to 150 mm

Duży wał drążony >20 mm do 150 mm

  • Enkodery obrotowe z wbudowanym łożyskiem dla dużych wałów napędowych
  • Enkodery obrotowe bez zintegrowanego łożyska dla wałów drążonych do 3000 mm patrz bezłożyskowe enkodery obrotowe
Do produktu
Complete portfolio of hollow shaft designs

Kompletne portfolio z wałem drążonym

  • Rozmiar od 58 do 287 mm
  • Wał drążony ø8 ... 150 mm
  • Sygnały wyjściowe fali kwadratowej i SinCos
  • Ekonomiczny i bezpieczny montaż
  • Różnorodne akcesoria
Otwórz w selektorze produktów
For Ex areas

Dla obszaru Ex

  • ATEX II 3G/3D do stosowania w strefach 2/22
  • ATEX II 2G do stosowania w strefie 1
  • Warianty z certyfikatem IECEx
Otwórz w selektorze produktów
For corrosive environment

Dla środowiska korozyjnego

  • Ochrona przed korozją C4 i CX (C5-M)
  • Warianty z certyfikatem DNV
  • Odpowiednie do użytku na morzu i odporne na wodę morską
  • Wersja tropikalna na zapytanie
  • Opcja ze stali szlachetnej
  • Zintegrowane ogrzewanie do pracy w temperaturze do -55 °C na zapytanie
Otwórz w selektorze produktów
Bearingless HeavyDuty encoders – optical – For highspeed applications – optical technology without integral bearings

Dla dużych prędkości - skanowanie optyczne bez zintegrowanego łożyska

  • Prędkość robocza do 30000 obr./min
  • Wał drążony do ø120 mm.
  • Brak samonagrzewania na skutek tarcia łożyska
Do produktu
HeavyDuty encoders for use in functional safety

Bezpieczne funkcjonalnie enkodery HeavyDuty

  • Certyfikacja PLd / SIL2 zgodnie z EN 13849 i EN 62061
  • Sygnały wyjściowe SinCos o najwyższej jakości dzięki technologii LowHarmonics
Do produktu

Korzyści dla użytkownika

Solidna mechanika, niezawodna elektronika, prosty montaż: Nasze enkodery inkrementalne HeavyDuty pracują niezawodnie i trwale w trybie 24/7 nawet w najtrudniejszych warunkach. W znacznym stopniu przyczyniają się one do uniknięcia awarii i wysokich kosztów przestojów, a tym samym decydują o wysokiej dostępności Twojej maszyny lub instalacji.

  • Najwyższa dostępność i niezrównana żywotność w najtrudniejszych warunkach otoczenia
    • Sprawdzona konstrukcja HeavyDuty, dwustronne łożysko, technologia łączenia HeavyDuty, bardzo wytrzymały system skanowania
  • Bezawaryjność w każdym środowisku
    • Ekstremalnie odporne obudowy z aluminium lub stali szlachetnej, doskonała ochrona przed korozją do kategorii CX (C5-M), długotrwała stabilna koncepcja uszczelnienia, temperatura pracy do -40 ... +100 °C (opcjonalnie do -50 °C)
  • Niezawodna ochrona przed uszkodzeniem łożysk
    • Obustronne łożyskowanie wału (jeżeli jest to konstrukcyjnie możliwe), obszerne łożyska o dużym rozstawie, duża rezerwa nośności przy dużych promieniowych / osiowych obciążeniach wału, brak indukcyjnych prądów wału dzięki izolowanym łożyskom lub łożyskom hybrydowym z kulkami ceramicznymi
  • Lepsza jakość sterowania i kontrola procesu w zastosowaniu
    • Odporne na zakłócenia, precyzyjne skanowanie dzięki Opto-ASIC, najlepsza kompatybilność elektromagnetyczna
  • Mniejsze nagrzewanie napędu i wyższa efektywność energetyczna
    • Doskonała jakość sygnału sinusoidalnego dzięki technologii LowHarmonics®, sygnały SinCos z pomijalną zawartością harmonicznych
  • Bezpieczna transmisja sygnału na duże odległości
    • Wydajne sterowniki wyjściowe dla kabli o długości do 350 m (HTL-P) lub 550 m (TTL), transmisja sygnału przez kabel światłowodowy do 1500 m
  • Seryjna ochrona przeciwwybuchowa
    • Certyfikat ATEX Ex II 3G/3D dla strefy 2 dla praktycznie wszystkich jednostek HeavyDuty, warianty z certyfikatem ATEX/IECEx Ex II 2G dla strefy 1
  • Łatwy i elastyczny wybór produktów
    • Wszystkie odpowiednie typy montażu (wał drążony, wał stożkowy, wał z kołnierzem EURO B10), podłączenie przez skrzynkę zaciskową / gniazdo kołnierzowe M23 / kabel, sygnały wyjściowe HTL-P / TTL/RS422 / SinCos 1 Vpp / kable światłowodowe
  • Różnorodne wersje i opcje
    • Nadmiarowe enkodery / podwójne enkodery / kombinacje z przełącznikiem prędkości obrotowej i tachometrem do zadań specjalnych i funkcji bezpieczeństwa, specjalne warianty offshore, ochrona dla powietrza morskiego i środowisk tropikalnych
  • Wygodna diagnostyka zapewniająca większą dostępność
    • Ciągłe testowanie licznych funkcji enkodera za pomocą systemu monitorowania funkcji EMS, wykrywanie błędów połączeń już podczas montażu, skrócenie czasu uruchamiania i usuwania usterek

Zastosowania

Enkodery inkrementalne HeavyDuty dostarczają informacji o prędkości i pozycji kątowej. Ich rozdzielczość określana jest jako liczba impulsów (sygnały kwadratowe) lub okresów sinusoidalnych (sygnały SinCos) na obrót, które enkoder przekazuje do sterownika przy każdym obrocie wału. Aby zwiększyć rozdzielczość, sygnały SinCos mogą być interpolowane w sterowniku lub regulatorze.

Aktualna prędkość obrotowa może być określana przez sterownik poprzez zliczanie impulsów w jednostce czasu. Aktualna pozycja może być określona przez jednostkę sterującą poprzez zliczanie tych impulsów lub okresów. Gdy maszyna jest włączona, może być konieczny bieg referencyjny, ponieważ informacje o liczniku mogą zostać utracone lub może być niejasne, czy wał poruszył się, gdy maszyna była wyłączona.

Enkodery inkrementalne HeavyDuty są zaprojektowane dla maksymalnej wytrzymałości i trwałości. Ich ogromne rezerwy mocy mechanicznej zapewniają niezawodną pracę ciągłą nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach otoczenia, np. w następujących obszarach zastosowań:

  • Huty stali i walcownie
  • Technika portowa i dźwigowa
  • Wciągniki i systemy podnoszenia
  • Górnictwo i kopalnictwo odkrywkowe
  • Transport materiałów i przenośniki
  • Duże silniki i generatory
  • Elektrownie wiatrowe

Technologia

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs


In alto