Dane techniczne
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 4
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite A
  • Ja
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • M12
Kopf B: Winkel Kabelabgang
  • 90°
Kopf B: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf B: Kodierung
  • A
Kopf B: Polzahl
  • 4
Kopf B: LED
  • Nein
Kopf B: Sechskantschlüsselweite
  • SW13
Kopf B: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf B: Rändelschraube Material
  • Zinkdruckguss, vernickelt
Kopf B: Griffkörper Farbe
  • Schwarz
Beschriftungstülle Seite B
  • Ja
Leitungen
Leitungslänge
  • 100 cm
Längentoleranz
  • + 5 cm
Schirmung
  • Ja
Leiteraufbau
  • 42 × 0,1 mm
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 5,3 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 60 V AC/DC
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Nennspannung
  • 300 V
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 4 A
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Kopf B: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 5000000 Zyklen
Torsion speed
  • max. 35 cycles/min
Torsion stress in °
  • ± 30 °/m
No. of torsion cycles
  • approx. 2000000 Cycles
Acceleration (C-track)
  • max. 5 m/s²
Travel speed (C-track)
  • max. 3,3 m/s
Temperature range (mobile)
  • - 25 ...+ 80 °C
Temperature range (fixed)
  • - 25 ...+ 80 °C
Cable: Temperature range (fixed)
  • - 40 ...+ 80 °C
Dragchain capable
  • Yes
Head A: Chemical resistance
  • No
Head A: Flame resistance
  • HB (UL 94)
Head A: Oil resistance
  • ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head A: Acid and alkali resistant
  • No
Head A: Pollution degree
  • 3
Head B: Chemical resistance
  • No
Head B: Flame restistance
  • HB (UL 94)
Head B: Oil resistance
  • ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head B: Acid and alkali resistant
  • No
Head B: Pollution degree
  • 3
Cable: Chemical resistance
  • Good (DIN EN 60811-404)
Cable: Flame resistance
  • Conform UL 1581 §1090 (H), CSA FT2, IEC 60332-2-2
Cable: Oil resistance
  • Good (DIN EN 60811-404)
Cable: Silicone-free
  • Yes
Eclass
  • 27060311

Pliki do pobrania
Data sheet
Certificates / approvals

Rysunki
Side A: Technical drawing
Side A: Coding
Side B: Technical drawing
Side B: Coding
Connection diagram
Drawings

Akcesoria
Torque wrench
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS13-11238694

Nr artykułu: 11238694

  • Torque wrench set
  • M12, AF 13, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W13-11238690

Nr artykułu: 11238690

  • Wrench
  • M12, AF 13, 0.6 Nm

Na szczyt