• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Measuring distance Sd
  • Sweet spot
  • Beam type
  • Linearity error
  • Laser class
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Measuring distance Sd

Sweet spot

Beam type

Linearity error

Laser class

Interface

Obraz Nazwa produktu Measuring distance Sd Sweet spot Beam type Linearity error Laser class Features Availability
OM70T-L0070.HH0065.VI

Nr artykułu: 11175113

Measuring distance Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 65 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,06 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OM70T-L0140.HH0130.VI

Nr artykułu: 11175110

Measuring distance Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,07 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OM70T-L0250.HH0240.VI

Nr artykułu: 11175097

Measuring distance Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 240 mm
Beam type
  • Line
Linearity error
  • ± 0,09 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OM70T-P0070.HH0065.VI

Nr artykułu: 11195786

Measuring distance Sd
  • 30 … 70 mm
Sweet spot
  • 65 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,06 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OM70T-P0140.HH0130.VI

Nr artykułu: 11175099

Measuring distance Sd
  • 40 … 140 mm
Sweet spot
  • 130 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,07 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OM70T-P0250.HH0240.VI

Nr artykułu: 11175094

Measuring distance Sd
  • 50 … 250 mm
Sweet spot
  • 240 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,09 % Mr
Laser class
  • 1
Features
  • RS485
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt