• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Measuring distance Sd
  • Beam type
  • Linearity error
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Measuring distance Sd

Sygnał wyjściowy

Interface

Obraz Nazwa produktu Measuring distance Sd Beam type Linearity error Features Availability
OM20-P0026.HH.TXN

Nr artykułu: 11233538

Measuring distance Sd
  • 16 … 26 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OM20-P0026.HH.YIN

Nr artykułu: 11231074

Measuring distance Sd
  • 16 … 26 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OM20-P0026.HH.YUN

Nr artykułu: 11232063

Measuring distance Sd
  • 16 … 26 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,08 % Mr
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OM20-P0120.HH.TXN

Nr artykułu: 11235101

Measuring distance Sd
  • 16 … 120 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Features
  • RS485
  • Modbus RTU
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
OM20-P0120.HH.YIN

Nr artykułu: 11231078

Measuring distance Sd
  • 16 … 120 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Features
  • IO-Link V1.1
  • 4 ... 20 mA / 2 ... 10 mA
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
OM20-P0120.HH.YUN

Nr artykułu: 11231077

Measuring distance Sd
  • 16 … 120 mm
Beam type
  • Point
Linearity error
  • ± 0,1 % Mr , 16 ... 70 mm
  • ± 0,16 % Mr , 16 ... 120 mm
Features
  • IO-Link V1.1
  • 0 … 10 VDC / 0 … 5 VDC
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt