Aby móc optymalnie zaprojektować stronę i stale ją ulepszać, używamy plików cookies. Te pliki cookie gromadzą między innymi również dane dotyczące zachowań użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, usuń zaznaczenie tej opcji w polu „Statystyka i marketing” poniżej. W każdej chwili możesz nieformalnie wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na ten temat i Twoich praw w związku z integracją plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
Czujniki indukcyjne o rozmiarach od ø 6,5 mm do M30 i prostopadłościennej miniaturowej konstrukcji do wykrywania obiektów i mikrometrowej dokładności pomiaru odległości.
Czujniki fotoelektryczne i czujniki świetlne O300 / O500 oraz Seria 14 w obudowie z tworzywa i stali szlachetnej – standard z dodatkową wydajnością dla Państwa zastosowania.
Czujniki optyczne i ultradźwiękowe gwarantują niezawodne wykrywanie szerokiego zakresu etykiet i podłoży, takich jak etykiety przezroczyste lub metalowe.
Czujniki indukcyjne o rozmiarach od ø 6,5 mm do M30 i prostopadłościennej miniaturowej konstrukcji do wykrywania obiektów i mikrometrowej dokładności pomiaru odległości.
Pomiar przemieszczenia, odległości i pozycji z wyprowadzaniem wartości odległości i sygnałów przełączających na różnych powierzchniach oraz zwiększeniem przejrzystości procesu dzięki dodatkowym danym.
Les capteurs de profil intelligents permettent un positionnement fin efficace des robots et des contrôles en ligne dans de nombreux domaines d'application comme la manutention d'assemblage, la logistique, etc.
Le capteur PAD20 avec IO-Link détecte les inclusions dair et de gaz dans les conduites, signale toute marche à vide de la cuve et détermine le moment idéal pour changer de cuve.
Transmetteur de température réactif et précis PT20 avec IO-Link Dual Channel pour un paramétrage simple et une transmission de données supplémentaires.
L’amplificateur de mesure DAB10 est disponible en version IO-Link ainsi qu’en version Dual Channel avec une sortie tension ou courant et une interface numérique IO-Link. Les trois versions disposent de deux I/O supplémentaires qui peuvent être utilisées comme sorties de commutation ou pour les données supplémentaires numériques.
Les capteurs de contrainte DST76 et DST53 offrent un moyen rentable et simple pour obtenir des solutions parfaitement adaptées avec des capteurs paramétrables de manière flexible via l’interface IO-Link.