Sus ventajas
  • Aumento de la productividad gracias a una detección rápida y fiable
    • Debido al campo de radiación paralelo, un objeto siempre se muestra del mismo tamaño a todas las distancias
    • La elevada frecuencia de medición hasta 1800 Hz con un sensor analógico permite la detección de movimientos rápidos
    • Gracias a la elevada frecuencia de conmutación de 4 kHz se puede detectar con fiabilidad también objetos pequeños y rápidos
  • Elevada seguridad del proceso
    • Robusta carcasa de aluminio con grado de protección IP 67 para el uso en entornos industriales difíciles
    • Gracias al haz de luz paralelo, la excentricidad en las cintas transportadoras no afecta a la señal de medición
  • Rápido montaje y puesta en marcha
    • Los dos modos de medición (borde, centro) pueden ser ajustados por botón
    • Reflector incorporado para facilitar la instalación
  • Montaje del compacto sensor en muy poco espacio
    • Evaluación completa de la señal integrada y unidad de iluminación de larga duración

Aplicaciones

Technology

In light-band sensors, the light of the integrated illumination is reflected by an opposite foil and received by the diode array. The length of the diode array together with the optics determines the measuring field size. Thanks to the narrow diode array, the measuring field is only a narrow strip.
If an object shadows a part of the light, no light will fall on the corresponding part of the diode array. The integrated micro-controller analyzes the dark areas and the dark-bright transitions and calculates the corresponding analog value depending on the measuring mode. The light-band sensor has a parallel radiation field, which makes an object appear to be the same size at any measuring distance.


Downloads
Technical and Application Reports / White Paper

To the top