• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Erfassungsbereich Sd
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Erfassungsbereich Sd Features Verfügbarkeit
UNAR 12N1914/S14H

Artikelnr.: 11182657

Product group
  • Ultrasonic proximity sensors
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
a pedido
Anfragen
UNAR 12N3914/S14H

Artikelnr.: 11182658

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
a pedido
Anfragen
UNAR 12P1914/S14H

Artikelnr.: 11182659

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • stainless steel
  • Chemically robust
Scanning range Sd
  • 10 … 200 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
a pedido
Anfragen
UNAR 12P3914/S14H

Artikelnr.: 11182700

Groupe de produits
  • Détecteurs de proximité à ultrasons
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 10 … 200 mm
Particularités
  • PNP à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
URAR 12N8914/S14H

Artikelnr.: 11182705

Groupe de produits
  • Barrières réflex à ultrasons
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • Acier inoxydable
  • Chimiquement robuste
Plage de détection Sd
  • 0 … 200 mm
Particularités
  • NPN à fermeture (NO) / à ouverture (NC)
  • Connecteur M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
disponibilité sur demande
Anfragen
URAR 12P8914/S14H

Artikelnr.: 11182706

Produktgruppe
  • Ultraschall Reflexionsschranken
Gehäuse
  • 12 mm x 70 mm
  • Stahl rostfrei
  • Chemisch robust
Erfassungsbereich Sd
  • 0 … 200 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben