• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Scanning range Sd

Output circuit

Special type

Adjustability

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
R600V.DAE0-11188367

Artikelnr.: 11188367

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • Multi-object (ground & crop)
Boîtier
  • 97 mm x 84 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 0,3 … 5 m
Particularités
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connecteur AMPSEAL 16 4-pôles
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Anfragen
R600V.DAE0-11209335

Artikelnr.: 11209335

Produktgruppe
  • Radar Distanz messende Sensoren
  • Multiobjekt (Boden- und Pflanzenabstand)
  • Sprühdriftunterdrückung
Gehäuse
  • 97 mm x 84 mm
  • Kunststoff
  • Störobjektausblendung
Reichweite max.
  • 0,3 … 5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Stecker AMPSEAL 16 4-Pol
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
R600V.DAH5-11205779

Artikelnr.: 11205779

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • Single-object
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0.3 … 8.5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Lieferzeit
on request
Anfragen
R600V.DAH5-11221283

Artikelnr.: 11221283

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • Multi-object (8)
Housing
  • 97 mm x 84 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0.3 … 8.5 m
Features
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
  • -40 … 60 °C
  • IP 69K
  • IP 68
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
RR30.DAF0-GGPI.9VF/E029

Artikelnr.: 11220109

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 30 mm x 97 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,2 … 6 m
Particularités
  • IO-Link / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
RR30.DAF0-IGPI.9VF/E029

Artikelnr.: 11220108

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • 2 sorties
Boîtier
  • 30 mm x 97 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,2 … 6 m
Particularités
  • Sortie de courant / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
RR30.DAJ2-GGPI.9VF

Artikelnr.: 11221309

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • IO-Link dual channel
Boîtier
  • 30 mm x 107 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,3 … 12 m
Particularités
  • IO-Link / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
RR30.DAJ2-IGPI.9VF

Artikelnr.: 11221333

Groupe de produits
  • Radar Détecteurs de mesure de distances
  • 2 sorties
Boîtier
  • 30 mm x 107 mm
  • Acier inoxydable
Portée max.
  • 0,3 … 12 m
Particularités
  • Sortie de courant / push-pull
  • Connecteur M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Anfragen
RR30.DAO0-GGPI.9VF

Artikelnr.: 11221320

Product group
  • Radar distance measuring sensors
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 30 mm x 107 mm
  • stainless steel
Sensing distance max.
  • 0,5 … 60 m
Features
  • IO-Link / push-pull
  • Connector M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
na zapytanie
Anfragen
RR30.DAO0-IGPI.9VF

Artikelnr.: 11221321

Produktgruppe
  • Radar Distanz messende Sensoren
  • 2 Ausgänge
Gehäuse
  • 30 mm x 107 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 0,5 … 60 m
Features
  • Stromausgang / Gegentakt
  • Stecker M12
  • -40 … 65 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben