|
|
optoTurn EAL580-B - EtherCAT
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø10...15 mm (blind hollow shaft)
|
Steps per revolution
- ≤262144 / 18 bit (adjustable)
|
Number of revolutions
- ≤65536 / 16 bit (adjustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-B - EtherNet/IP
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø10...15 mm (blind hollow shaft)
|
Steps per revolution
- ≤262144 / 18 bit (adjustable)
|
Number of revolutions
- ≤65536 / 16 bit (adjustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-B - PROFINET
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø10...15 mm (blind hollow shaft)
|
Steps per revolution
- ≤262144 / 18 bit (adjustable)
|
Number of revolutions
- ≤65536 / 16 bit (adjustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SC - EtherCAT
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Schrittzahl pro Umdrehung
- ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
|
Anzahl der Umdrehungen
- ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SC - EtherNet/IP
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Schrittzahl pro Umdrehung
- ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
|
Anzahl der Umdrehungen
- ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SC - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Schrittzahl pro Umdrehung
- ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
|
Anzahl der Umdrehungen
- ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SV - EtherCAT
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Schrittzahl pro Umdrehung
- ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
|
Anzahl der Umdrehungen
- ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SV - EtherNet/IP
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Schrittzahl pro Umdrehung
- ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
|
Anzahl der Umdrehungen
- ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-SV - PROFINET
|
Baugrösse (Flansch)
|
Wellenart
- ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche
|
Schrittzahl pro Umdrehung
- ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
|
Anzahl der Umdrehungen
- ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
|
Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-T - EtherCAT
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø10...14 mm (through hollow shaft)
|
Steps per revolution
- ≤262144 / 18 Bit (einstellbar)
|
Number of revolutions
- ≤65536 / 16 Bit (einstellbar)
|
Interface
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-T - EtherNet/IP
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø10...14 mm (through hollow shaft)
|
Steps per revolution
- ≤262144 / 18 bit (adjustable)
|
Number of revolutions
- ≤65536 / 16 bit (adjustable)
|
Interface
|
|
|
|
|
|
optoTurn EAL580-T - PROFINET
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø10...14 mm (through hollow shaft)
|
Steps per revolution
- ≤262144 / 18 bit (adjustable)
|
Number of revolutions
- ≤65536 / 16 bit (adjustable)
|
Interface
|
|
|
|