Product portfolio

Force sensors DLM20 up to 1 kN

  • 19 ... 26 mm external diameter
  • Force range from 0 ... 1000 N
  • M4 thread
  • M5 connector, 4-pin
  • Stainless steel sensor housing with protection class IP 67
  • Inline, button and screw-on versions
Aberto no seletor de produtos

Sensor de membrana para forças de pressão Ø55 mm

  • Faixa de força 0,5 ... 10 kN
  • Precisão de medição 0,3%
  • Sinal de saída mV/V, 4 ... 20 mA ou 0 ... 10 VDC
Aberto no seletor de produtos

Sensor de membrana para forças de tração e pressão Ø55 mm

  • Faixa de força 0,5 ... 10 kN
  • Precisão de medição 0,3%
  • Sinal de saída mV/V, 4 ... 20 mA ou +/-0 ... 10 VDC
Aberto no seletor de produtos

Sensor de membrana para forças de tração e pressão Ø155 mm

  • Faixa de força 10 ... 100 kN
  • Precisão de medição 0,3%
  • Sinal de saída mV/V, 4 ... 20 mA ou +/-0 ... 10 VDC
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Force measurement with strain sensors

  • The clever alternative to force sensors for the measurement of large forces
  • One sensor for different force ranges and applications
  • Quick and easy implementation in existing machines and systems
Aberto no seletor de produtos

Amplificador de medição

  • A eletrônica de medição para medir forças
  • 3 versões: versão IO-Link, bem como versões com saída de corrente ou saída de tensão e IO-Link
  • Fácil de parametrizar
Aberto no seletor de produtos

The right force sensor for the application
The selected altAttribute does not exist!

The DLM series offers the right solution for any type of force measurement. The standard portfolio consists of three designs: button, inline, and screw-on. The button variation is suitable for measuring compressive forces, while the inline and screw-on versions are designed for static force measurement as well as dynamic compressive and tensile forces. Thus, inline and screw-on sensors are optimized for alternating force directions. The force sensors cover measurement ranges from 0 to 50N and 0 to 20,000N. Thanks to their small dimensions the force sensors can be used even when space is limited.


Video
Sensores de força inovadores da Baumer tornam os painéis solares móveis
The selected altAttribute does not exist!
 

Com o exclusivo teto “flexível” solar mundial, a tecnologia Horizon dhp estabelece padrões no mercado de energias renováveis. Os sensores de força DLRI com amplificador integrado, montados em pilares de apoio, são utilizados para monitorar a tensão do cabo de suspensão para uso diário, bem como para coletar e avaliar dados. Saiba mais no vídeo.


Vantagens
  • Segurança de investimento
    • Disponibilidade de produto durante todo o ciclo de vida de sua máquina
    • Empresa familiar com direcionamento sustentável
  • Aumento da sua qualidade
    • Teste e comprovação através de sensores de força
    • Monitoramento confiável de processos
  • Aumento da sua produtividade
    • Melhoria da reprodutibilidade através de maior estabilidade de processo
    • Redução do desperdício
    • Otimização do tempo de ciclo
  • Solução econômica
    • Sensores de força idealmente adaptados à aplicação
    • Seleção entre versões padrão e exclusivas conforme o cliente
    • Baixo custo de manutenção do produto

Aplicações

DMS-based force sensors, also known as force transducers or load cells, are the ideal solution for force measurement in most applications. In principle, they are especially useful when it comes to measuring small forces. With its optimally coordinated product portfolio of force sensors for 0 – 20,000 N, Baumer covers a multitude of applications. Thanks to their robust sensor bodies they can also be used in areas with high demands. In addition to force sensors, Baumer produces strain sensors for measuring higher forces, which are simple to install in the respective structure.


Tecnologia

Um extensômetro consiste numa resistência elétrica simples. Assim como em qualquer outro tipo de resistor, o valor da resistência de um extensômetro depende do comprimento e da largura da faixa condutora. Pode-se dizer que:
- quanto mais longa a faixa condutora, mais alto o valor da resistência
- quanto mais fina a faixa condutora, mais alto o valor de resistência
Quando uma carga mecânica - tração, pressão, dobra ou torção - é aplicada sobre um extensômetro, seu valor de resistência elétrica é modificado. Esse comportamento físico pode ser utilizado na medição de força, realizando-se uma conexão rígida entre os extensômetros e o objeto a ser medido. Para isso, cola-se o extensômetro ao objeto, utilizando-se um adesivo especial Devido à conexão rígida, a extensão do corpo medido ocasiona uma extensão também do extensômetro e, consequentemente, uma alteração da resistência do mesmo. A alteração de resistência é então medida e amplificada eletronicamente. Ela constitui uma medida para a força atuante sobre o corpo medido.


Downloads
Brochures / Catalogs


Para o topo