POG 83

  • Codeur incrémental
  • Axe sortant ø11 mm et bride EURO B10
  • Boîtier en acier inoxydable 
  • Étanchéité longue durée avec série de tests complète allant au-delà du DNV GL
  • Indice de protection IP 66, IP 67 et IP 69K
  • Roulements à billes robustes pour une meilleure durée de vie
  • Embase femelle M23 et connecteur circulaire en acier inoxydable
Al prodotto

POG 83 DNV-GL

  • Codeur incrémental
  • Axe sortant ø11 mm et bride EURO B10
  • Boîtier en acier inoxydable 
  • Étanchéité longue durée avec tests de résistance
  • Certification DNV GL pour une homologation rapide pour les navires
  • Indice de protection IP 66 ; répond également aux conditions des normes IP 67 et IP 69K
  • Roulements à billes robustes pour une meilleure durée de vie
  • Embase femelle M23 et connecteur circulaire en acier inoxydable
     
Al prodotto

Tenuta a lungo termine testata

Il POG 83 incrementale, nonostante le condizioni avverse in coperta, il suo design e i suoi materiali garantiscono la tenuta per l’intero ciclo di vita. Supera le prove IP non solo in condizioni nuove o dopo il controllo DNV-GL ma, addirittura, dopo gli ulteriori test di stress che simulano gli effetti dell’invecchiamento in mare. Di seguito è riportata la serie di test nel dettaglio.


I vostri vantaggi
  • Elevata resistenza in condizioni marittime 
    • Assenza di corrosione in caso di nebbia salina oppure essiccazione grazie al pregiato alloggiamento in acciaio inox
    • A tenuta in caso di inondazione temporanea o pulizia ad alta pressione grazie al sistema di tenuta e al potenziamento dei collegamenti meccanici
    • Robusti in caso di urti ed oscillazioni dovute alle onde o alle manovre di accostamento grazie all’alloggiamento robusto e ai cuscinetti sferici di prim’ordine
  • Massima disponibilità della macchina
    • Il design a tenuta di lunga durata protegge dalla penetrazione di acqua ed umidità 
    • Durata maggiore comprovata dai test di stress effettuati a monte e dalle prove IP eseguite solo successivamente
    • Oneri di assistenza ridotti al minimo poiché occorre effettuare interventi di manutenzione solo di rado
  • Sofisticata verifica attraverso test intensivi
    • Serie di test estesa grazie a DNV-GL
    • Ulteriori test di stress con urti, oscillazioni, nebbia salina ed essiccazione
    • Prove IP solo successivamente ai test di stress eseguiti in precedenza
  • Omologazione semplificata per navi ed impianti
    • Versione con omologazione DNV-GL 
    • Controllata in conformità allo standard IP66
    • Resistente inoltre alle condizioni che richiedono IP 67 e IP 69K
       

Applicazioni

Serie di test nel dettaglio
  1. Classe di protezione in condizioni nuove prima del test DNV-GL
    • IP66 con corrente di aria-polvere, 8 h + forte getto d’acqua, 1 min/m² per 3 min; quantità di acqua 100 l/min; pressione: 100 kPa a 3 m di distanza
  2. Test DNV-GL
    • 4 cicli (28 giorni)
      •       – Nebbia salina, 35 °C ± 2K, 2h
      •       – Atmosfera umida 40 °C ± 2K, 93% di umidità relativa, 6 giorni e 22h
  3. Test di stress “Beyond the Standard” con condizioni tipiche in coperta
    • 2 cicli (14 giorni)
      •       – 4 cicli (4 giorni)
        •             – Nebbia salina, 35 °C ± 2K, 2h
        •             – Atmosfera umida 40 °C ± 2K, 93% di umidità relativa, 22h
      •       – Clima standard, 23°C ± 2K, 50% di umidità relativa, 3 giorni
  4. Classe di protezione solo dopo test di stress
    • IP6x: corrente di aria-polvere, 8 h
    • IPx6: forte getto d’acqua, 1 min/m² per 3 min; quantità di acqua 100 l/min; pressione: 100 kPa a 3 m di distanza 
    • IPx7: immersione in acqua, fino a 1 m di profondità, 30 min
    • IP69K: getti d’acqua ad alta temperatura efficienti: 30 sec. in ognuno dei 4 angoli; quantità d’acqua 14-16 l/min; pressione 8-10 MPa a 0,10-0,15 m di distanza; temperatura dell’acqua 80 °C 
  5. Pronto per le condizioni estreme in coperta

In alto