Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤80 mA (24 VDC)
Schnittstelle
  • SSI
Funktion
  • Multiturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • 8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • 4096 / 12 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,03 °
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Binär
Codeverlauf
  • CW: aufsteigende Werte bei Drehung im Uhrzeigersinn; Blick auf den Flansch
Eingangssignale
  • SSI-Takt
  • Nullsetzeingang
  • Zählrichtung
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS422
Ausgangssignale
  • SSI-Daten
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL Class 2
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Flansch
  • Klemmflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 54 (flanschseitig)
  • IP 65 (gehäuseseitig)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+25 °C)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,02 Nm
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Schock 100 g, 6 ms
Masse ca.
  • 400 g
Anschluss
  • Stecker M12, 8-polig, beweglich

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
3D CAD / CAE

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Doppelschlaufen-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11101781

  • Thermisch und elektrisch isolierend
  • Stoß- und schwingungsdämpfend
  • Sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen
  • Mittlere Drehfedersteife
  • Geringe Rückstellkräfte
  • Wartungsfrei
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11050507

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065923

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065922

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141133

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069337

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069340

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11053277

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
Drehgeberfederarm

Artikelnr.: 11101893

  • Drehgeberfederarm für stabile, vielseitige Anbaumöglichkeiten. Optimal für den Einsatz von Drehgebern mit Messrad. Anpresskraft max. 40 N (einstellbar), die Federkraft bleibt in jeder Position vorhanden.
The selected altAttribute does not exist! Montagewinkel für Klemmflansch-Drehgeber
Für Drehgeber mit Befestigungsbohrung M3

Artikelnr.: 10125051

  • Montagewinkel inklusive Befestigungsschrauben für Drehgeber mit Klemmflansch und Befestigungsbohrung M3
Anschlusskabel
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11232237

Artikelnr.: 11232237

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233244

Artikelnr.: 11233244

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A8-11233245

Artikelnr.: 11233245

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233250

Artikelnr.: 11233250

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233252

Artikelnr.: 11233252

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Anschlusskabel – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A8-11233253

Artikelnr.: 11233253

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A8-11233258

Artikelnr.: 11233258

  • M12, Stecker, A-kodiert, 8-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A8-11233260

Artikelnr.: 11233260

  • M12, Stecker, A-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233257 – CAM12.A8-11233258 – CAM12.A8-11233259 – CAM12.A8-11233260 – CAM12.A8-11233261 – CAM12.A8-11233262 – CAM12.A8-11233263 – CAM12.A8-11233264 – CAM12.A4-11232676 – CAM12.A4-11232677 – CAM12.A4-11232678 – CAM12.A4-11232679 – CAM12.A4-11232680 – CAM12.A4-11232681 – CAM12.A4-11232682 – CAM12.A4-11232683 – CAM12.A4-11232684 – CAM12.A4-11232685 CAM12.A8-11233261

Artikelnr.: 11233261

  • M12, Stecker, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A8-11233266

Artikelnr.: 11233266

  • M12, Stecker, A-kodiert, 8-polig; PUR, 200 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A8-11233268

Artikelnr.: 11233268

  • M12, Stecker, A-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Verbindungskabel – CAM12.A8-11233265 – CAM12.A8-11233266 – CAM12.A8-11233267 – CAM12.A8-11233268 – CAM12.A8-11233269 – CAM12.A8-11233270 – CAM12.A8-11233271 – CAM12.A8-11233272 – CAM12.A4-11232686 – CAM12.A4-11232687 – CAM12.A4-11232688 – CAM12.A4-11232689 – CAM12.A4-11232690 – CAM12.A4-11232691 – CAM12.A4-11232692 – CAM12.A4-11232693 – CAM12.A4-11232694 – CAM12.A4-11232695 CAM12.A8-11233269

Artikelnr.: 11233269

  • M12, Stecker, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt; M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
Messräder
The selected altAttribute does not exist! MR752.10A
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11011440

  • Umfang 30,48 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Polyurethan
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR241.10D
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033281

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR261.10A
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033290

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: Noppengummi
  • Werkstoff / Belag: NBR Nitril
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR291.10D
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033300

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: geriffelt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR512.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033308

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: Kreuzrändel
  • Werkstoff / Belag: Aluminium
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR552.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033323

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Polyurethan
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR562.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033329

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: Noppengummi
  • Werkstoff / Belag: NBR Nitril
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR542.10D
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11038480

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR592.10D
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11038481

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: geriffelt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm

Nach oben