Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja (max. 1 s und 1 Signal)
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤70 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 4096
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±10°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90° ±10 %
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (TTL)
Ausgangssignale
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen
  • TTL/RS422
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL Class 2
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 x 20 mm, Vollwelle mit Fläche
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Flansch
  • Klemmflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 54 (flanschseitig)
  • IP 65 (gehäuseseitig)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min (+25 °C)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,02 Nm
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Vollwelle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -25...+100 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Schock 100 g, 11 ms
Anschluss
  • Kabelstecker M23, 12-polig, tangential, Länge 300 mm
Masse ca.
  • 300 g

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
3D CAD / CAE

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Doppelschlaufen-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11101781

  • Thermisch und elektrisch isolierend
  • Stoß- und schwingungsdämpfend
  • Sehr guter Ausgleich von radialen, lateralen und angularen Versätzen
  • Mittlere Drehfedersteife
  • Geringe Rückstellkräfte
  • Wartungsfrei
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=06 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11050507

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065923

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11065922

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=6 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141132

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Federscheiben-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 10141133

  • Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
  • Steckbar
  • Elektrisch Isolierend
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • Guter Ausgleich aller Fluchtungsfehler
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069337

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Kupplung CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11069340

  • Präzisionskupplung
  • Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
  • Steckbar
  • Elektrisch isolierende Mittelscheibe
  • Für sehr hohe Drehzahlen geeignet
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11053277

  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg aus Edelstahl
Drehgeberfederarm

Artikelnr.: 11101893

  • Drehgeberfederarm für stabile, vielseitige Anbaumöglichkeiten. Optimal für den Einsatz von Drehgebern mit Messrad. Anpresskraft max. 40 N (einstellbar), die Federkraft bleibt in jeder Position vorhanden.
The selected altAttribute does not exist! Montagewinkel für Klemmflansch-Drehgeber
Für Drehgeber mit Befestigungsbohrung M3

Artikelnr.: 10125051

  • Montagewinkel inklusive Befestigungsschrauben für Drehgeber mit Klemmflansch und Befestigungsbohrung M3
Anschlusskabel
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 1 m

Artikelnr.: 11095302

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 1 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23:12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 2 m

Artikelnr.: 11100408

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 2 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 5 m

Artikelnr.: 11100430

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 5 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
optoPulse Stecker M23 (Buchsenkontakte), 12-polig, CW, mit Kabel 10 m

Artikelnr.: 11100431

  • Anschlusskabel geschirmt mit Stecker M23, offenes Kabelende
  • Kabel [4x2x0.14 mm²], Kabellänge 10 m
  • Material des Aussenmantels PVC
  • Farbcode nach DIN 47100
  • UL/CSA-Zulassung
  • Stecker M23: 12-polig, Buchsenkontakte, rechtsdrehend (CW). Geeignet zur Kabelverbindung an Flanschdose M23 (12-polig, Stiftkontakte, linksdrehend, CCW)
  • Temperaturbereich -40...+85 °C (feste Verlegung)
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 1 m (inkremental)

Artikelnr.: 11072792

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 2 m (inkremental)

Artikelnr.: 11072796

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 5 m (inkremental)

Artikelnr.: 11072804

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen
Stecker M23 (S2BG12), Kabel 10 m (inkremental)

Artikelnr.: 11072815

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen
Messräder
The selected altAttribute does not exist! MR752.10A
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11011440

  • Umfang 30,48 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Polyurethan
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR241.10D
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033281

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR261.10A
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033290

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: Noppengummi
  • Werkstoff / Belag: NBR Nitril
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR291.10D
Kleines Messrad

Artikelnr.: 11033300

  • Umfang 20 cm
  • Profiloberfläche: geriffelt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR512.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033308

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: Kreuzrändel
  • Werkstoff / Belag: Aluminium
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR552.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033323

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Polyurethan
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR562.10A
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11033329

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: Noppengummi
  • Werkstoff / Belag: NBR Nitril
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR542.10D
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11038480

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: glatt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR592.10D
Grosses Messrad

Artikelnr.: 11038481

  • Umfang 50 cm
  • Profiloberfläche: geriffelt
  • Werkstoff / Belag: Hytrel TPE-E
  • Bohrung ø10 mm

Nach oben