Technische Daten
Sensor Daten
Sensor
  • Sony IMX264 Gen2
Mono/Farbe
  • Farbe
Sensor Typ
  • 2/3″ CMOS
Shutter Typ
  • Global shutter
Auflösung
  • 2448 × 2048 px
Pixelgrösse
  • 3,45 × 3,45 µm
Belichtungszeit
  • 0,001 … 60000 ms
Datenqualität (EMVA 1288 typical)
Dark Noise
  • 2,17 e-
Saturation Capacity
  • 10632 e-
Dynamikbereich
  • 71,4 dB
Signal-Rausch-Verhältnis
  • 40,3 dB
Quanteneffizienz
  • 47,4 % @ 465 nm
  • 58,4 % @ 536 nm
  • 54 % @ 631 nm
Bildaufnahmeformate
Bildformate, Bildrate Schnittstelle max.
  • Full Frame, 2448 × 2048 px, max. 35 fps
  • Binning 2×2, 1224 × 1024 px, max. 35 fps
  • Binning 2×1, 1224 × 2048 px, max. 35 fps
  • Binning 1×2, 2448 × 1024 px, max. 35 fps
Bildformate, Bildrate Bildaufnahme max. (Burst Mode)
  • Full Frame, 2448 × 2048 px, max. 35 fps
  • Full Frame, 2448 × 2048 px, max. 35 fps
Pixelformate
  • BayerRG8
  • BayerRG10
  • BayerRG12
  • BayerRG12 Packed
  • Mono8
  • Mono10
  • Mono12
  • Mono12 Packed
  • RGB8
  • BGR8
Bildmanipulation
Analoge Steuerung
  • Gain (0 … 48 dB)
  • Offset (0 … 255 LSB 12 Bit)
Farbmodelle
  • Mono
  • Raw Bayer
  • RGB
Kamerafunktionen
Basisfunktionen
  • Exposure
  • Gain / Color Gain
  • Trigger / Exposure Active (Flash)
  • Binning 2x2
  • Partial Scan
  • Offset
  • Free Running Mode (Live Bild)
Auto-Funktionen
  • Exposure Auto
  • Gain Auto
  • White Balance Auto
  • Color Transformation Auto
Bildvorverarbeitung
  • Image Flipping (X/Y)
  • Color Processing (RGB, BGR, Mono)
  • Color Enhancement (mit ColorTransformationMatrix)
  • LUT / Gamma
Bildaufnahme / Schnittstelle
  • Burst Mode
  • Adjustable Framerate
  • Short Exposure Time Enable
  • Device Link Throughput Limit
  • Interner Bildspeicher
Synchronisation
  • Free running
  • Trigger
Trigger Quellen
  • Hardware
  • Software
Trigger Delay
  • 0 … 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 256 Trigger Signalen
Prozesssynchronisation
  • Events
  • Timer
  • Trigger Delay
  • Debouncer
  • Counter
  • Sequencer
  • Trigger via Action CMD (GigE)
  • Additional Output Modes (e.g. Trigger Ready)
  • Chunk data inside transferred image
  • Encoder support via Counter End trigger source
Weitere Funktionen
  • User Set
  • Integrated temperature sensor
  • Readable additional information (e.g. sensor information)
  • Save Custom Data
Interner Bildspeicher
  • 445 MB
  • 31 Bilder (Trigger Mode)
  • 1 Bild (Free Running Mode)
Schnittstellen
Datenschnittstelle
  • USB 3.0, Transfer Rate 5000 Mbits/sec, Connector: USB 3.0 Micro B
Prozessschnittstelle
  • M8 / 8 pins (SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180)
Spannungsversorgung
  • via USB 3.0 Schnittstelle
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Breite
  • 29 mm
Höhe
  • 29 mm
Tiefe
  • 38 mm
Gewicht
  • ≤ 90 g
Material
  • Zinkdruckguss, Einbrennlack (bis 02-2020 vernickelt), IP 40
Elektrische Daten
Leistungsaufnahme
  • ca. 2,7 W @ 35 fps
Betriebsspannung
  • 5 VDC (via USB3.0 Schnittstelle)
Nichtflüchtiger Speicher
Flash Speichergrösse
  • 128 kB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • 0 … +65 °C @ T = Messpunkt
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 40
Digitale Ein- und Ausgänge
Lines
  • 1 Eingang
  • 1 Ausgang
  • 2 konfigurierbare Ein-/Ausgänge
Konformität
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • KC (MISP-REI-BkR-VCXU-50M)
  • EAC
  • BIS-CRS (R-41207004)

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
Zusatzinformationen
Application Notes
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI Software Beispiele

  • Third Party Software

3D CAD / CAE

Zeichnungen
Masszeichnung

Zubehör
Starter Kit
Starter Kits – VEXU / VCXU Starter Kit VEXU / VCXU Starter Kit

Artikelnr.: 11165159

  • USB 3.0 PCIe Interface Board (2 Ports)
  • USB 3.0 Kabel 3,0 m
  • Prozess Interface Kabel 5,0 m
  • Mounting Adapter Type E
  • Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
  • Kamera nicht enthalten
PCIe/Adapter
PCIe / Adapter – ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0 ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0

Artikelnr.: 11141165

  • PCI Express USB 3.0 Interfacekarte
  • PCIe x1 (single lane)
  • 2 Ports
  • Single Lane
  • inkl. 16,5 cm Adapterkabel SATA Stecker auf1x SATA Buchse und 1x Molex Buchse
  • Kabel mit Molex Stecker für PC Netzteil
  • Mini-Bracket
PCIe / Adapter – ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port
PCIe USB3.0 4 Ports

Artikelnr.: 11119094

  • PCI Express USB 3.0 Interfacekarte mit 4 Ports
  • Express Bus x4 Gen 2
  • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
Gehäusezubehör
Gehäusezubehör – Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K

Artikelnr.: 11207844

  • Edelstahl Gehäuse Basis-Set für Pharma und Lebensmittelbereich (inkl. Splash und Food Zonen)
  • Hygienedesign (EHEDG konform) zur Einhausung von VCXG.I Kameras, Schutzart IP69K
  • Gehäusekorpus mit Klemmelementen zur Positionierung einer VCXG.I Kamera
  • M40 Hygieneverschraubung mit M40 Edelstahl Gegenmutter zur Verklemmung an Maschinenwand
  • Abgedichtete Kabelverschraubung für IP68 Schutz im Maschineninnenraum
  • Separat bestellbarer Edelstahl Objektivschutz Tube M60 V4A IP69K (11208732) zum Abschluss des Gehäuses notwendig.
Klemmelemente CX 29 x 29 mm V4A IP69K

Artikelnr.: 11217114

  • Klemmelemente zur Nutzung der Standardkameras der CX-Serie (VCXG und VCXU) im „Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K“ (11207844)
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Gehäuse V4A IP69K Mounting Tool

Artikelnr.: 11208719

  • Montagewerkzeug zum Verschluss des Edelstahl V4A VCXG.I r IP69K Gehäuse Systems
The selected altAttribute does not exist! Tube M60 V4A IP69K Acryl

Artikelnr.: 11208732

  • Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
  • Passend für Geäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744)
  • Gewinde: M60
  • Länge: 31 mm
Cover Glass Replacement Acryl 2"

Artikelnr.: 11217113

  • Ersatzdeckglas zum Austausch im „Tube M60 V4A IP69K Acryl" (11208732)
  • FDA Zulassung für PMMA Material
Ersatzset Dichtungen Gehäuse V4A IP69K

Artikelnr.: 11217115

  • vollständiges Dichtungsaustauschkit zum Austausch aller Dichtungen des Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K in Kombination mit „Tube M60 V4A IP69K Acryl".
  • Inhalt: Flouropene XP41 Dichtung, TPU Dichtung, EPDM O-Ringe (ausschließlich Innenraum)
Gehäusezubehör – Verdrehsicherung M40 VA4 IP69K Verdrehsicherung M40 VA4 IP69K

Artikelnr.: 11208731

  • Verdrehsicherung für Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744) mit Klemmteil zur Arretierung
Objektivzubehör
Objektive / Objektivzubehör – Filter IR Cut, gefasst Filter IR Cut, gefasst

Artikelnr.: 11008790

  • Infrarotlicht-Sperrfilter für C-Mount Kameras
  • einschraubbar
Objektive / Objektivzubehör – Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX

Artikelnr.: 11006551

  • Ricoh Farbfilter (rot)
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm Filter Pol PENTAX PL27

Artikelnr.: 11092000

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 27 mm
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353

Artikelnr.: 11175428

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 30,5 mm
Objektive / Objektivzubehör – Filter Pol PENTAX PL27 – ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353 – ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301 – ZVT-Calibration Smartgrid 200x150mm 5mm – ZVT-Calibration Smartgrid 300x200mm 10mm ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301

Artikelnr.: 11167713

  • Ricoh Polfilter
  • linear
  • Filtergewinde: 40,5 mm
Objektive / Objektivzubehör – ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount ZVL-Adapter S-Mount / C-Mount

Artikelnr.: 11167984

  • Adapter S-Mount / C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – ZVF-Filter Holder Mounting Tool ZVF-Filter Holder Mounting Tool

Artikelnr.: 11177601

  • Mounting Tool zum Einschrauben von Filterhaltern
Objektive / Objektivzubehör – Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil. Zwischenringsatz FP-RGST, 6teil.

Artikelnr.: 11010529

  • Zwischenringsatz 6 teilig 0,5, 1, 5, 10, 20, 40 mm
Objektiv
Placeholder original ZVL-M0828-MPW3

Artikelnr.: 11703660

  • Computar Objektiv
  • 8 mm
  • F 2,8-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Placeholder original ZVL-M1228-MPW3

Artikelnr.: 11704871

  • Computar Objektiv
  • 12 mm
  • F 2,8-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,1 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Placeholder original ZVL-M1628-MPW3

Artikelnr.: 11704872

  • Computar Objektiv
  • 16 mm
  • F 2,8-16
  • Format 2/3″
  • M.O.D. 0,25 m
  • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
  • C-Mount
Placeholder original ZVL-M2528-MPW3

Artikelnr.: 11704873

  • Computar lens
  • 25 mm
  • F 2,8-16
  • format 2/3″
  • M.O.D. 0,2 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Network components – Module SFP 1000BASE-LX – Lenses / Lens accessories – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapters – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Mountings / Heat sinks – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Cables – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Housing accessories – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-M3528-MPW3

Artikelnr.: 11704874

  • Computar lens
  • 35 mm
  • F 2,8-16
  • format 2/3″
  • M.O.D. 0,25 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
The selected altAttribute does not exist! ZVL-M5028-MPW3

Artikelnr.: 11704875

  • Computar lens
  • 50 mm
  • F 2,8-16
  • format 2/3″
  • M.O.D. 0,3 m
  • locating screw for aperture and focus
  • C-mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ ZVL-LM6HC

Artikelnr.: 11215056

  • Kowa Objektiv
  • 6 mm
  • F 1,8-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4 Obj Kowa LM8HC 8mm/f1,4

Artikelnr.: 11092599

  • Kowa Objektiv
  • 8 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,1 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4 Obj Kowa LM12HC 12mm/f1,4

Artikelnr.: 11092600

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4 Obj Kowa LM16HC 16mm/f1,4

Artikelnr.: 11092601

  • Kowa Objektiv
  • 16 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4 Obj Kowa LM25HC 25mm/f1,4

Artikelnr.: 11092602

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4

Artikelnr.: 11143330

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4

Artikelnr.: 11143331

  • Kowa Objektiv
  • 50 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,5 m
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4 Obj Kowa LM12HC-SW 12,5mm/f1,4

Artikelnr.: 11097919

  • Kowa Objektiv
  • 12,5 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • mit Fixierschraubefür Blende und Fokus
  • geeignet für NIR/SWIR (800...2000nm)
  • M.O.D. 0,9 m
  • C-Mount
Netzwerkkomponenten – Modul SFP 1000BASE-LX – Objektive / Objektivzubehör – Obj Cinegon 1,4/8-0902 – Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4 – Obj Kowa LM35XC 35mm/f2,0 – Obj Kowa LM50XC 50mm/f2.0 – Obj Kowa LM8JCM 8mm/f1,4 – Obj LINOS MeVis C 16mm/f1,6 NIR – Obj LINOS MeVis C 50mm/f1,8 NIR – Obj Xenoplan 2,0/28-0901 – Obj Xenoplan 2,8/50-0902 – ZVL-H0624KP – ZVL-V5028-MPY – ZVL-LM6JC – PCIe / Adapter – PCIe-CL microEnable IV VD4-CL – Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type E – ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon VCL – ZVL-FL-BC1220-9M – ZVL-FL-BC1618-9M – Obj Kowa LM35HC 35mm/f1,4 – Obj Kowa LM50HC 50mm/f1,4 – Kabel – ESW 33JP1000GS – ESW 33JP0500GS – ESW 33JP2000GS – ESW 33JP0200GS – ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33 – Gehäusezubehör – Tube M60 V4A IP69K SCHOTT Xensation – ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42 – ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42 – Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm) – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex, 90° – Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex, 90° – ZVL-Dimension_2/18_C – ZVL-Dimension_2/25_C – ZVL-Dimension_2/35_C – ZVL-Dimension_2/50_C – ZVL-LM6HC – ZVL-LM8JC – ZVL-V0826-MPZ – ZVL-V1226-MPZ – ZVL-V1624-MPZ – ZVL-V2520-MPZ – ZVL-V3522-MPZ – ZVL-V5024-MPZ Obj Kowa LM25HC-SW 25mm/f1,4

Artikelnr.: 11092603

  • Kowa Objektiv
  • 25 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,3 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4 Obj Kowa LM35HC-SW 35mm/f1,4

Artikelnr.: 11092605

  • Kowa Objektiv
  • 35 mm
  • F 1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,4 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
Objektive / Objektivzubehör – Obj Kowa LM50HC-SW 50mm/f1,4 Obj Kowa LM50HC-SW 50mm/f1,4

Artikelnr.: 11087250

  • Kowa Objektiv
  • 50mm
  • F1,4-16
  • Format 1″
  • M.O.D. 0,6 m
  • SWIR optimiert
  • C-Mount
Kabel
Kabel – KSG U2/KSGU6GV0300G KSG U2/KSGU6GC0300G

Artikelnr.: 11702660

  • USB 3.0 Interfacekabel
  • verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
  • Länge 3,0 m
Kabel – KSG U2/KSGU6GV0300G KSG U2/KSGU6GC0500G

Artikelnr.: 11702816

  • USB 3.0 Interfacekabel
  • verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
  • Länge 5,0 m
Kabel – Z-ESG 32FP0500G – Z-ESG 32FP1000G Z-ESG 32FP0500G
Geschirmtes Kabel 8-polig,weiblich, 5,0 m

Artikelnr.: 11118810

  • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
  • M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • schleppkettentauglich
  • Länge 5,0 m
Kabel – Z-ESW 31FH0500 Z-ESW 31FH0500
90° Kabel 8-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 11105262

  • Prozess Interfacekabel
  • 90° abgewinkelte M8/8-pol Buchse auf offene Enden
  • Länge 5,0 m
  • Alternativartikel: CAM8.A8-11232605
Halterungen und Kühlkörper
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type D (Front) Mounting Adapter Type D (Front)

Artikelnr.: 11165176

  • Kamera Mounting Adapter für VCXU, VCXG und VCXG.I Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
  • stabile Vorderseitenmontage
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type E Mounting Adapter Type E

Artikelnr.: 11165173

  • Kamera Mounting Adapter für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
  • stabile Unterseiten- und Tripod Montage
Halterungen / Kühlkörper – Heat Sink Type C Heat Sink Type C

Artikelnr.: 11165171

  • Kühlkörper für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
  • 50 mm x 64 mm x 20 mm
Halterungen / Kühlkörper – Adapter CX- / TX-Mount Adapter CX- / TX-Mount

Artikelnr.: 11165175

  • Kamera Adapter für Kameras der CX-Serie zur Erweiterung auf die Befestigungsmasse der TX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
Halterungen / Kühlkörper – Mounting Adapter Type H Mounting Adapter Type H

Artikelnr.: 11191852

  • Kamera Mounting Adapter für CX, LX und QX Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
  • drehbare Montage

Nach oben