Technical data
General data
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 1.6 mm
Hysteresis
  • 2 … 20 % of Sr
Output indicator
  • 2 port LED red
Electrical data
Switching frequency
  • 3 kHz
Voltage supply range +Vs
  • 6 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 12 mA
Output circuit
  • PNP make function (NO)
Voltage drop Vd
  • < 2 VDC
Output current
  • < 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanical data
Type
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • LCP
Housing material
  • Stainless steel
Dimension
  • 4 mm
Housing length
  • 24 mm
Connection types
  • Connector M5
Ambient conditions
Operating temperature
  • -25 … +75 °C
Protection class
  • IP 67

Downloads
Data sheet
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10119345
Befestigungsmutter für Sensoren ø 4 mm

Artikelnr.: 10119345

  • Anzugsdrehmoment max. 0.5 Nm
Kabeldosen und -stecker
ESG 05SP0200
Kabeldose M5, 3-pol., gerade, 2 m

Artikelnr.: 10144020

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M5
  • 2 m
  • Ungeschirmt

ESG 05SP0500
Kabeldose M5, 3-pol., gerade, 5 m

Artikelnr.: 10144021

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M5
  • 5 m
  • Ungeschirmt

ESG 05SP1000
Kabeldose M5, 3-pol., gerade, 10 m

Artikelnr.: 10153907

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M5
  • 10 m
  • Ungeschirmt

ESW 05SP0200
Kabeldose M5, 3-pol., abgewinkelt, 2 m

Artikelnr.: 10144022

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M5
  • 2 m
  • Ungeschirmt

ESW 05SP0500
Kabeldose M5, 3-pol., abgewinkelt, 5 m

Artikelnr.: 10144023

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M5
  • 5 m
  • Ungeschirmt


Nach oben