• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Breite / Durchmesser
  • Gehäusematerial
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Erfassungsbereich

Gehäuseausführung

Baugrösse

Lichtquelle

Ausgangsschaltung/Interface

Schutzart/Zulassungen

Bild Produktname Produktgruppe Breite / Durchmesser Gehäusematerial Reichweite max. Features Verfügbarkeit
SCATEC-2 FLDK 110C1003/S42

Artikelnr.: 10152352

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • universal
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Optokoppler
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-2 FLDK 110C1005/S42

Artikelnr.: 11100809

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • universal
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Optokoppler
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
SCATEC-2 FLDK 110G1003/S14

Artikelnr.: 10151988

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • universal
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-2 FLDK 110G1003/S42

Artikelnr.: 10152351

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • universal
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
SCATEC-2 FLDK 110G1005/S14

Artikelnr.: 10164310

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • universal
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-2 FLDK 110G1006/S14

Artikelnr.: 11040147

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • packaging
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-J FLDK 110G1010/S14

Artikelnr.: 10149866

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • standard
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 55 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-2 FLDK 110G1303/S14

Artikelnr.: 11099669

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • packaging
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-10 FLDM 170C1011/S42

Artikelnr.: 10153178

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • precision
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Reichweite max.
  • 0 … 90 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Optokoppler
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-15 FLDM 170C1030/S42

Artikelnr.: 10153179

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • precision
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Optokoppler
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-10 FLDM 170G1011/S42

Artikelnr.: 10153175

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • precision
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Reichweite max.
  • 0 … 90 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
SCATEC-15 FLDM 170G1030/S42

Artikelnr.: 10149139

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • precision
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben