• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300.EL-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11176842

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.EL-GW1B.72N

Artikelnr.: 11176843

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.EL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11181069

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.EL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11181080

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.EL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11181081

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.EL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11181082

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.RL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11172767

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11172769

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11172800

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11172801

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11172802

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11172803

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.TL-ZZZZ.72CU

Artikelnr.: 11176844

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.TL-ZZZZ.72N

Artikelnr.: 11176845

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.EL-GW1B.PVCV

Artikelnr.: 11181083

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.EL-GW1B.PVNV

Artikelnr.: 11181084

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.RL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11172813

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.RL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11172814

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.TL-ZZZZ.PVCV

Artikelnr.: 11181225

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.TL-ZZZZ.PVNV

Artikelnr.: 11181227

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.EL-GW1B.PVN

Artikelnr.: 11181085

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.RL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11172815

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.TL-ZZZZ.PVN

Artikelnr.: 11181228

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.SL-GDGQJ.72F

Artikelnr.: 11240054

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 500 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OHDK 25G6911

Artikelnr.: 11079949

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OHDK 25G6911/S14

Artikelnr.: 11079990

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OHDK 25G6912

Artikelnr.: 11079991

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OHDK 25G6912/S14C

Artikelnr.: 11079992

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OHDK 25G6921

Artikelnr.: 11079946

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 900 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OHDK 25G6921/S14

Artikelnr.: 11079948

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 900 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben