• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OR18.EL-NV1P.7BCV

Artikelnr.: 11157820

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.EL-NV1P.7BO

Artikelnr.: 11157819

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.EL-PV1P.7BCV

Artikelnr.: 11157818

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.EL-PV1P.7BO

Artikelnr.: 11157817

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.RL-NV1P.7BCV

Artikelnr.: 11157787

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.RL-NV1P.7BO

Artikelnr.: 11157786

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.RL-PV1P.7BCV

Artikelnr.: 11157785

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.RL-PV1P.7BO

Artikelnr.: 11157784

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.TL-ZZZP.7BCV

Artikelnr.: 11157840

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Sender
Gehäuse
  • 18 mm x 67 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.TL-ZZZP.7BO

Artikelnr.: 11157829

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Sender
Gehäuse
  • 18 mm x 71,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.ZL-NV1P.7BCV/B013

Artikelnr.: 11157806

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.ZL-NV1P.7BO/B013

Artikelnr.: 11157805

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.ZL-PV1P.7BCV/B013

Artikelnr.: 11157803

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.ZL-PV1P.7BO/B013

Artikelnr.: 11157802

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben