• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300.GL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11171740

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GL-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199070

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.GL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11171745

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11171742

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11171747

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11172767

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11172769

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11172800

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11172801

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11172802

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11172803

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11176826

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199074

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11176827

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SL-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11199075

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11179003

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11179004

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11179005

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11179006

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11176829

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11176840

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11181086

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11181087

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11181088

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11181089

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.GL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11171768

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.GL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11171769

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.RL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11172813

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.RL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11172814

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.SL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11179007

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben