• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OR18W.EI-NW1P.9VO

Artikelnr.: 11157854

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18W.EI-PW1P.9VO

Artikelnr.: 11157851

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18W.GR-NW1P.9VO

Artikelnr.: 11157857

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18W.GR-PW1P.9VO

Artikelnr.: 11157856

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18W.RR-NW1P.9VO

Artikelnr.: 11157844

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18W.RR-PW1P.9VO

Artikelnr.: 11157843

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18W.RR.T-NW1P.9VO

Artikelnr.: 11157846

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 0,5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18W.RR.T-PW1P.9VO

Artikelnr.: 11157845

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 0,5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18W.TI-ZZZP.9VO

Artikelnr.: 11157855

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Sender
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18W.ZI-NW1P.9VO/B005

Artikelnr.: 11157850

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • < 800 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18W.ZI-NW1P.9VO/B013

Artikelnr.: 11157848

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • < 300 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18W.ZI-PW1P.9VO/B005

Artikelnr.: 11157849

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • < 800 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18W.ZI-PW1P.9VO/B013

Artikelnr.: 11157847

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • < 300 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben