Produktportfolio
The selected altAttribute does not exist!

Smarte Multi-Tool Profilsensoren

OXM

  • Messfunktionen zur direkten Ausgabe von bis zu 7 Messwerten 
  • Verkettung von Messwerkzeugen und Lagenachführung für vielseitige Analysen
  • Freie Konfiguration im intuitiven Webinterface
  • Auflösung bis zu 8 µm in z-Richtung mit rotem Laser
  • Grosse Auswahl an Schnittstellen und Protokollen (PROFINET, Ethernet/IP, OPC UA, IO-Link, Modbus TCP)
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Hohe Präzision im kompakten Gehäuse

OXM/ OXP mit blauem Laser

  • Auflösung von bis zu 5 µm in z-Richtung bei einem Messbereich von 25 mm 
  • Profilpunktabstand von bis zu 30 µm bei einer Sichtfeldbreite von bis zu 28mm
  • Stabile und präzise Messergebnisse auf Kunststoff und semi-transparenten Oberflächen
Im Produktselektor öffnen
The selected altAttribute does not exist!

Profilrohdaten für individuelle Auswertungen

OXP

  • Ausgabe einer kalibrierten 2D Punktewolke zur externen Weiterverarbeitung
  • Parametrierung des Sensors über ein intuitives Webinterface
  • Erstellung von 3D-Punktewolken mit Hilfe von Encoder- und Triggereingang
  • Frei verfügbares SDK mit Beispielcode
Im Produktselektor öffnen

Ihre Vorteile

Video OXM
Erleben Sie die smarte Art der 2D-Profilmessung mit dem OXM200 Multi-Tool Profilsensor
 

Smarte Funktionen
für noch mehr Zuverlässigkeit im kompakten Gehäuse

Anwendungen
Beispiele für die Feinpositionierung von Robotern sowie Inline-Qualitätskontrollen auf Basis von Höhenmessungen

Pliki do pobrania


Na szczyt