• Bild
  • Produktname
  • Abmessungen B x H x L
  • Gehäuseart
  • Anzeige
  • Betriebsspannung

Nach Eigenschaften filtern

Abmessungen

Technologie

Anzeige

Stellenzahl

Gehäuseart

Betriebsspannung

Rückstellung

Schutzart EN 60529

Bild Produktname Abmessungen B x H x L Gehäuseart Anzeige Betriebsspannung
H 126 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
H 300 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
H 310 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
H 400 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
H 410 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
ISI30 Abmessungen B x H x L
  • 48 x 24 x 48 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • LCD
Betriebsspannung
  • Lithium Batterie (ca. 8 Jahre bei 20 °C)
Anfragen
ISI31 Abmessungen B x H x L
  • 48 x 24 x 48 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • LCD
Betriebsspannung
  • Lithium Batterie (ca. 8 Jahre bei 20 °C)
Anfragen
ISI32 Abmessungen B x H x L
  • 48 x 24 x 48 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • LCD
Betriebsspannung
  • Lithium Batterie (ca. 8 Jahre bei 20 °C)
Anfragen
ISI33 Abmessungen B x H x L
  • 48 x 24 x 48 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • LCD
Betriebsspannung
  • Lithium Batterie (ca. 8 Jahre bei 20 °C)
Anfragen
ISI36 Abmessungen B x H x L
  • 48 x 24 x 48 mm
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Anzeige
  • LCD
Betriebsspannung
  • Lithium Batterie (ca. 8 Jahre bei 20 °C)
Anfragen
M 300 Dimensions L x H x P
  • 69 x 48 x 28 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
M 310 Dimensions L x H x P
  • 69 x 48 x 28 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
M 310.A Dimensions L x H x P
  • 69 x 48 x 28 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
M 400 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
M 410 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
M 410.A Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
M 411 Dimensions L x H x P
  • 106 x 64 x 45 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
T 120
Type de boîtier
  • Boîtier avec anneau
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
T 123
Type de boîtier
  • Boîtier avec support horizontal
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
T 124
Type de boîtier
  • Boîtier avec support vertical
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
T 127 Dimensions L x H x P
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Type de boîtier
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
T 130
Type de boîtier
  • Boîtier avec anneau
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
T 134
Type de boîtier
  • Boîtier avec support horizontal et vertical
Affichage
  • Rouleau chiffré
Anfragen
U 126 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Gehäuseart
  • Montage en saillie avec plaque de fixation
Anzeige
  • Rouleau chiffré
Anfragen
U 127 Abmessungen B x H x L
  • 40 x 29 x 27,5 mm
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 300 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 310 Abmessungen B x H x L
  • 69 x 48 x 28 mm
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 400 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 401 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen
U 410 Abmessungen B x H x L
  • 106 x 64 x 45 mm
Gehäuseart
  • Aufbaugehäuse mit Montageplatte
Anzeige
  • Zahlenrolle
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben