기술 데이터
Technische Daten
Betriebsspannung
  • <250 V
Kabellänge
  • 3 m, 5 m, 8 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Kabeltyp
  • 5x2x0,14 mm² / UL/CSA (geschirmtes Kabel)
Biegeradius
  • 7,5 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser
  • < 7,3 mm
Betriebstemperatur
  • -40...+70 °C
Werkstoff
  • Kabelmantel: PUR grau

다운로드

도면
Drawings

맨 위로