Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 9...30 VDC
Betriebsstrom
  • ≤300 mA
Eingänge
  • 2x LWL, 2x Fehlerquittierung (Ack)
Eingangssignale
  • Fiber1, Fiber2, Ack1, Ack2
Eingangspegel
  • Ack >2,5 V
Ausgänge
  • HTL (power linedriver)
  • TTL (RS422)
Ausgangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
  • Err + invertiert
  • Status S1, Status S2, Summenstatus (SSum)
Ausgangsfrequenz
  • ≤300 kHz (HTL)
  • ≤1 MHz (TTL)
Ausgangspegel
  • HTL: LOW: ≤0,2 UB; HIGH: ≥0,8 UB TTL: LOW: ≤0,7 V; HIGH: ≥3 V
Startzeit
  • <500 ms
Wellenlänge
  • ~820 nm
Übertragungslänge
  • ≤1500 m
Statusausgang
  • S1, S2 (konfigurierbar)
LED-Betriebszustände
  • 1x Power-LED (grün) 1x Überlast-LED (rot) 1x Status-LED (grün) je Kanal 1x Fehler-LED (rot) je Kanal 1x Link-LED (grün) je Kanal
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen B x H x L
  • 100 x 75 x 53 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 20
Betriebstemperatur
  • -20...+70 °C (ohne Betauung)
Anschluss
  • Schraubklemmenanschluss
  • 2x ST-Stecker
Gehäuseart
  • Montage auf Normschienen nach EN 50022

Downloads
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Nach oben