Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Technisch notwendig
Diese Cookies sind erforderlich um die Funktionalität der Seite zu gewährleisten.
Statistik/Marketing
Speicherung von verhaltensbezogenen Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken.
Position feedback at digital shaft copying systems
Typically high shaft loads and situation-induced axial impact or overloads in shaft copying systems present a real challenge to encoders. The multiturn encoders of series MAGRES BMMV 58 CANopen or SSI with 6 or 10 mm solid shaft endure radial shaft loads up to 80 N and this way are first choice in all present-day digital floor selector applications.
These encoders with robust magnetic sensing technology feature 18-bit multiturn resolution respectively 262.144 turns and are available with integrated CANopen or SSI interface. CANopen profile compliance to CiA DSP 417 Lift or CiA DSP 406 simplifies setup and in parallel keeps the configuration effort down to a minimum.
The ShaftLock bearing design proven in practice for more than 15 years and large high-quality ball bearings prevent the bearing pack from unwanted misalignment. The metal support between the bearings protects the sensing unit against impacts by axial shocks and loads and prevents expensive downtime and repair. High-end materials and precision mechanics reduce radial runout to a minimum throughout the entire product service life. The resilient, tin-plated steel housing is not only a protection against ambient conditions but at the same time a very efficient magnetic shield.
Driven by the innovative brain power of more than 250 engineers and specialized application competence, Baumer develops tailored solutions with added value in close partnership with the customers. With focus on overall consistent quality management, the Baumer customers are offered reliable high-quality products at cost-efficient prices.