Wir verwenden Cookies, um die Seite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb und die Funktionalität der Seite zwingend erforderlich sind, sowie verhaltensbezogene Benutzerdaten für Analysezwecke und Statistiken. Sie können selbst entscheiden, welche Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen hierzu und Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Einbindung von Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
The availability of the raw milk supply is the key to successful production planning. A reliable measuring signal is essential to preventing rejects being caused by excess material or even a production stoppage due to a material shortage.
Planning the milk quantity to be available for downstream processes calls for precise measurement of the existing quantity. In the tank, this is achieved to optimum effect using the CombiPress® PFMH hydrostatic level sensor. The long housing was developed for insulated tanks. The sensor is perfectly suited for cold temperatures with condensation precipitation. It provides precise measured values even during hot cleaning processes. In the CombiPress® PBMH variant, the sensor is also available without a DFON display.
The application options for a level switch go far beyond the reliable empty notification. The CleverLevel® PL20H protects the tank dome from milk and milk foam, and prevents the tank from running dry. With its flexible foam detection or blanking, it allows the tank to be drained completely. Its compact design and small process-contact surface mean it can be integrated into the process in a very flexible and hygienic manner. Pads do not impair its performance. Drops that wash over the sensor during the CIP process, for example, do not result in switching.