Technical data
General data
Actual range Sb
  • 1400 mm
Sensing distance Tw
  • 230 mm
Light source
  • Pulsed infrared diode
Light indicator
  • LED yellow
Alignment / soiled lens indicator
  • LED, flashing
Adjustment
  • Potentiometer, 20 turn
Wave length
  • 880 nm
Electrical data
Response time / release time
  • < 2.5 ms
Voltage supply range +Vs
  • 10 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 50 mA
Current consumption typ.
  • 33 mA
Voltage drop Vd
  • < 2.5 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Output circuit
  • NPN
Output current
  • < 100 mA
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanical data
Width / diameter
  • 30 mm
Height / length
  • 66 mm
Type
  • Cylindrical threaded
Housing material
  • Brass nickel plated
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Ambient conditions
Operating temperature
  • 0 … +65 °C
Protection class
  • IP 65

Downloads
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Anschlussbild

Zubehör
Montagezubehör
11200030
Sensofix Serie 30

Artikelnr.: 11200030

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-M30.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 30

Artikelnr.: 11199998

  • Material: Stahl verzinkt
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 30 L-Form

Artikelnr.: 11199999

  • Material: Edelstahl / AISI 1.4301
Linsen und Komponenten
10102757
Adapter Serie 30

Artikelnr.: 10102757

  • Material: POM
10106042
Adapter Serie 30 (abgewinkelte Lichtleiter)

Artikelnr.: 10106042

  • Material: POM
10102801
Überwurfmutter Glasabdeckung Serie 30

Artikelnr.: 10102801

  • Material: Messing vernickelt

Nach oben