Dati tecnici
dati generali
deformazione nominale
  • 0 ... 500 μm/m
Deviazione della linearità
  • < 0,5 %
Ripetibilità
  • < 0,1 %
Montaggio meccanico
  • 2 x M8 Viti
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Dati meccanici
Sovraccarico
  • 150 %
Rigidità del sensore
  • 100 N @ 500 μm/m
Peso
  • 330 g
Materiale corpo sensore
  • 1.7225, nichelato chimicamente
Materiale custodia
  • Acciaio inossidabile, 1.4301
materiale sigillatura
  • NBR
Compensated for thermal expansion coefficient
  • 11,1 * 10-6 1/K
Collegamento elettrico
  • Connettore M12 a 5 poli
Condizioni ambientali
Campo di temperatura di funzionamento
  • -40 ... 85 °C
Campo di temperatura di stoccaggio
  • -40 ... 85 °C
Classe di protezione EN 60529, ISO20653
  • IP 68, 168h @ 1m H2O
  • IP 69K
  • ProTect+
Corrosion protection IEC 60068-2-52 salt spray test
  • C5-M (ISO 12944-5: protective paint systems)
Vibrazioni IEC 60068-2-6
  • 10 … 57 Hz: 1.5 mm p-p, 58 ... 2000 Hz: 10 g
Casuale IEC 60068-2-64
  • 20 ... 1000 Hz: 0.1 g²/Hz
Shock IEC 60068-2-27
  • 50 g / 11 ms, 100 g / 6 ms
Dati elettrici
Segnale di uscita
  • CANopen DS404
Polarità del segnale positiva
  • Tensione
Resistenza del ponte
  • 350 Ω
Tensione di alimentazione
  • 10 ... 33 VDC
Consumo di corrente
  • < 60 mA
Risoluzione di misura
  • 0,1 μm/m
Cut-off frequency (3 db)
  • 1000 Hz
EMC
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 61326-2-3
Approvazione UL
  • E217824

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
Certificates / approvals
Software
3D CAD / CAE

Disegni

Accessori
Cavos di collegamento sensore - PLC
ESG 34CE0200G
Connector M12, 5 pin, straight, 2 m, shielded

Articolo n..: 11205649

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 2 m
  • Shielded
  • Outdoor

ESG 34CE0500G
Connector M12, 5 pin, straight, 5 m, shielded

Articolo n..: 11205638

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 5 m
  • Shielded
  • Outdoor

ESG 34CE1000G
Connector M12, 5 pin, straight, 10 m, shielded

Articolo n..: 11205639

  • Connecting cable for Connector type M12
  • 10 m
  • Shielded
  • Outdoor


In alto